パッケージ情報
パッケージ | ピン数 PDIP (P) | 8 |
動作温度範囲 (℃) 0 to 70 |
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE |
UA9637A の特徴
- ANSI 規格 EIA/TIA-422-B および EIA/TIA-423-B と ITU 勧告 V.10 および V.11 の要件を満たす、または超える
- 5V 単一電源で動作
- 広い同相電圧範囲
- 高い入力インピーダンス
- TTL 互換出力
- 高速ショットキー回路
- 8 ピンのデュアル インライン パッケージとスモール アウトライン パッケージ
- National DS9637A と交換可能なように設計
UA9637A に関する概要
uA9637A は、ANSI 規格 EIA/TIA-422-B および EIA/TIA-423-B と ITU 勧告 V.10 および V.11 を満たすように設計された、デュアル差動ライン レシーバです。このライン レシーバはショットキー回路を使用し、TTL 互換出力を備えています。入力はシングルエンド システムと差動ライン システムのどちらとも互換性があります。このデバイスは 5V 単一電源で動作し、8 ピンのデュアル インライン パッケージまたはスモール アウトライン パッケージで供給されます。
uA9637A は、0℃~70℃で動作が規定されています。