パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (DWY) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 100 | TUBE |
UCC23313 の特徴
- 光互換入力付きの 3.75kV RMS シングル・チャネル絶縁型ゲート・ドライバ
- 光絶縁型ゲート・ドライバに対して、ピン互換でドロップイン・アップグレード可能
- 4.5A ソース、5.3A シンクのピーク出力電流
- 最大 33V の出力ドライバ電源電圧
- 8V (B) および 12V の VCC UVLO を選択可能
- レール・ツー・レール出力
- 伝搬遅延時間:105ns (最大)
- 部品間遅延ばらつき:25ns (最大)
- パルス幅歪み:35ns (最大)
- 同相過渡耐性 (CMTI):150kV/µs (最小)
- 絶縁バリアの寿命:50 年超
- インターロック対応の入力段で 13V の逆極性電圧を処理可能
- 沿面距離と空間距離が 8.5mm を超える、ストレッチ SO-6 パッケージ
- 動作時の接合部温度、T J:-40℃~+150℃
- 安全性関連の認定 (予定):
- DIN V VDE V0884-11 に準拠した 6000V PK の基本絶縁耐圧:2017-01
- UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:3.75kV RMS (1 分間)
- GB4943.1-2011 準拠の CQC 認定
UCC23313 に関する概要
UCC23313 は、IGBT、MOSFET、SiC MOSFET 用の、フォトカプラ互換、シングル・チャネル、絶縁型ゲート・ドライバです。ソース 4.5A、シンク 5.3A のピーク電流を出力でき、3.75kV RMS の基本絶縁定格を備えています。電源電圧範囲が 33V と高いため、バイポーラ電源を使用して IGBT および SiC パワー FET を効果的に駆動できます。UCC23313 は、ローサイドとハイサイドの両方のパワー FET を駆動できます。主な機能と特性は、標準的なフォトカプラ・ベースのゲート・ドライバに比べて性能と信頼性を大幅に向上させると同時に、回路設計とレイアウト設計の両方でピン互換性を維持しています。同相過渡耐性 (CMTI) が高く、伝搬遅延時間が短く、パルス幅歪みが小さいという特長があります。厳密なプロセス制御により、部品間スキューも小さくなっています。入力段はダイオード・エミュレーション (e-diode) であり、フォトカプラ・ゲート・ドライバで使われている従来型 LED に比べて、長期的な信頼性と優れた経時特性を実現します。本デバイスは、材料グループ I (比較トラッキング指数 (CTI) > 600V) のモールド・コンパウンドを採用した、沿面距離と空間距離がどちらも 8.5mm を超えるストレッチ SO6 パッケージで供給されます。UCC23313 は高性能でありかつ信頼性が高いため、 すべてのタイプのモータ駆動 、太陽光インバータ、産業用電源、家電製品に理想的です。高い温度で動作するため、従来のフォトカプラでは対応できなかったアプリケーションで活用する機会が広がります。