パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HSOIC (DDA) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 140 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
UCC27212A-Q1 の特徴
- 車載アプリケーションに対応
- 下記内容でAECA-Q100認定済み:
- デバイス温度グレード: -40℃~+140℃
- デバイスHBM分類レベル2
- デバイスCDM分類レベルC6
- 5V電源オフの低電圧誤動作防止(UVLO)
- 独立入力のハイサイド/ローサイド構成によって 2つのNチャネルMOSFETを駆動
- 最大ブート電圧:120V DC
- 4Aシンク、4Aソース出力電流
- 0.9Ωのプルアップおよびプルダウン抵抗
- 入力ピンは電源電圧範囲に依存せず-10V~+20Vを入力可能
- TTL対応入力
- 5V~17VのVDD動作範囲(絶対最大定格20V)
- 立ち上がり時間7.2ns、立ち下がり時間5.5ns(1000pF負荷時)
- 高速伝搬遅延時間(標準20ns)
- 4ns (標準値)の遅延マッチング
- SOIC8(Powerpad)パッケージで供給
UCC27212A-Q1 に関する概要
UCC27212A-Q1デバイス・ドライバは、広く普及しているUCC27211 MOSFETドライバを基礎としています。さらに、UCC27212A-Q1は動作範囲が最低5Vまで拡張されているため、電力損失の低減に役立ちます。
ピーク出力プルアップおよびプルダウン電流は、ソース4A、シンク4Aで、プルアップおよびプルダウン抵抗は0.9Ωです。これにより、大電力のMOSFETを駆動でき、MOSFETのミラー・プラトー経由の遷移時にスイッチング損失が最小化されます。
入力構造が-10Vを直接扱えるため、堅牢性が増し、整流ダイオードなしでゲート駆動トランスに直接インターフェイスできます。また、入力は電源電圧に依存せず、最大20Vの定格を持ちます。
UCC27212A-Q1のスイッチング・ノード(HSピン)は最大で-18Vを扱えるため、寄生インダクタンスや浮遊容量によって生じる固有の負電圧からハイサイド・チャネルを保護できます。UCC27212A-Q1はヒステリシスが増大しているため、アナログまたはデジタルPWMコントローラへのインターフェイスでノイズ耐性が強化されます。
ローサイドとハイサイドのゲート・ドライバが独立して制御され、それぞれのオン/オフ間に4nsでマッチングが行われます。
100V定格のブートストラップ・ダイオードを内蔵しているため、外部にディスクリート・ダイオードが不要です。ハイサイド・ドライバとローサイド・ドライバの両方に低電圧誤動作防止機能が搭載され、対称的なオン/オフ動作を実現しながら、駆動電圧が規定のスレッショルド未満の場合は出力が強制的にLOWになります。