パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
UCC27324-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション向けに認定済み
- 業界標準のピン配置
- ミラー・プラトー領域で±4Aの大電流駆動能力
- 低電源電圧でも高効率の定電流供給
- 電源電圧から独立したTTL/CMOS互換入力
- 標準立ち上がり時間20ns、標準立ち下がり時間15ns(1.8nF負荷時)
- 標準伝播遅延時間:25ns(入力立ち下がり時)、35ns(入力立ち上がり時)
- 電源電圧:4V~15V
- 電源電流:0.3mA
- 2つの出力を並列に使用することで、より高い駆動電流を実現可能
- TJ = –40°C~125°Cで仕様を規定
- TrueDrive™ 出力アーキテクチャ、バイポーラおよび CMOS トランジスタを並列に使用
UCC27324-Q1 に関する概要
UCC27324-Q1高速デュアルMOSFETドライバは、容量性負荷に大きなピーク電流を供給できます。本質的に貫通電流を最小限に抑える設計により、MOSFETのスイッチング遷移中のミラー・プラトー領域で最も必要とされる4Aの電流を供給します。また、独自のバイポーラおよびMOSFETの並列ハイブリッド出力段により、低い電源電圧でも高効率の電流ソース/シンクを実現します。
本デバイスは、標準のSOIC-8 (D)パッケージで供給されます。