パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HVSSOP (DGN) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 105 |
パッケージ数量 | キャリア 80 | TUBE |
UCC27424 の特徴
- 業界標準のピン配置
- ドライバ毎のイネーブル機能
- 高い電流駆動能力:±4A
- 独自のバイポーラおよび CMOS ハイブリッド出力段により、MOSFET のミラー スレッショルドで高電流を供給
- 電源電圧から独立した TTL/CMOS 互換入力
- 標準立ち上がり時間 20ns、標準立ち下がり時間 15ns (1.8nF 負荷時)
- 標準伝播遅延時間:25ns (入力立ち下がり時)、35ns (入力立ち上がり時)
- 電源電圧:4V~15V
- 2 つの出力を並列に使用することで、より高い駆動電流を実現可能
- 熱特性が強化された MSOP PowerPAD™ パッケージで供給
- 定格:-40℃~125℃
UCC27424 に関する概要
UCC2742x ファミリの高速デュアル MOSFET ドライバは、容量性負荷に対して大きなピーク電流を供給できます。3 種類の標準ロジック オプション (反転×2、非反転×2、反転×1 / 非反転×1) を用意しています。熱特性が強化された 8 ピン PowerPAD™ MSOP パッケージ (DGN) によって熱抵抗が大幅に低減され、長期的な信頼性が向上しています。標準の SOIC-8 (D) または PDIP-8 (P) パッケージでも供給されます。
本質的に貫通電流を最小限に抑える設計によって、これらのドライバは、MOSFET のスイッチング遷移中のミラー領域で最も必要とされる 4A の電流を供給します。また、独自のバイポーラおよび MOSFET の並列ハイブリッド出力段により、低い電源電圧でも高効率の電流ソースおよびシンクが可能です。
UCC2742x は、イネーブル (ENB) 機能によって、ドライバ アプリケーションの動作をよりきめ細かく制御できます。ENBA および ENBB は、業界標準ピン配置では未使用だったピン 1 および 8 に実装されています。これらのピンは、アクティブ ハイ ロジックでは内部で VDD にプルアップされ、標準動作時にはオープンにできます。