パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
UCC27714 の特徴
- それぞれ独立した入力を備えたハイサイドおよびローサイド構成
- 最大600Vで動作可能(HSピン)
- ブートストラップ動作用に設計されたフローティング・チャネル
- ピーク出力電流能力:4Aシンク、4Aソース(VDD = 15V時)
- クラス最小の伝播遅延(最大125ns)
- クラス最高の遅延マッチング性能(最大20ns)
- TTLおよびCMOS互換の入力ロジック
- VDDバイアス電源範囲:10V~20V
- 両方のチャネルに対するバイアスUVLO保護
- レール・ツー・レール駆動
- 負の過渡電圧時にも堅牢な動作
- 高いdv/dt耐性(HSピン)
- ロジック用(VSS)とドライバ用(COM)に個別のグランドを備え、電圧差に対応
- オプションのイネーブル機能(ピン4)
- 入力フローティング時に出力をLowに保持
- 入力およびイネーブル・ピンの電圧レベルがVDDピンのバイアス電源電圧に制限されない
- ハイサイドとローサイドの電圧ピンを個別に備えることで、沿面距離と空間距離を最大化
- 入力ピンとイネーブル・ピンに負電圧処理機能を搭載
UCC27714 に関する概要
UCC27714は、4Aのソース電流能力および4Aのシンク電流能力を持つ600Vのハイサイド/ローサイド・ゲート・ドライバであり、パワーMOSFETやIGBTの駆動に適しています。1つのグランド基準チャネル(LO)と、ブートストラップ電源で動作するよう設計された1つのフローティング・チャネル(HO)から構成されています。優れた堅牢性とノイズ耐性を備え、HSピンでは最大–8VDCの負電圧に対しても動作ロジックを保持できます(VDD = 12V時)。
10V~20Vの幅広いバイアス電源入力に対応し、VCCとHBの両方のバイアス電源ピンに対してUVLO保護を備えています。UCC27714は、SOIC-14パッケージで供給され、–40°C~125°Cの温度範囲で仕様が規定されています。