パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 7 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE |
UCC28740 の特徴
- 無負荷時の電力10mW未満
- CVのオプトカプラ帰還、およびCCの1次側レギュレーション(PSR)
- ラインおよび負荷範囲の全体にわたって±1%の電圧レギュレーションと±5%の電流レギュレーションを実現
- 700Vのスタートアップ・スイッチ
- 100kHzの最大スイッチング周波数により電力密度の高い充電器を設計可能
- 共振リング・バレー・スイッチング動作により全体効率を最大化
- EMI準拠を容易にする周波数ディザリング
- クランプされたMOSFETゲート駆動出力
- 過電圧、低ライン、過電流からの保護機能
- SOIC-7パッケージ
- WEBENCH® Power Designerにより、UCC28740を使用するカスタム設計を作成
UCC28740 に関する概要
UCC28740絶縁フライバック電源コントローラは、光カプラを使用して定電圧(CV)を供給し、大きな負荷のステップに対する過渡応答を改善しています。定電流(CC)レギュレーションは、1次側レギュレーション(PSR)技法により達成されます。このデバイスは、オプトカプラによる帰還と補助フライバック巻線からの情報を処理することにより、出力電圧および電流を正確に高性能で制御します。
内部の700Vスタートアップ・スイッチ、動的に制御される動作状態、および適切に調整された変調プロファイルにより、スタートアップ時間や出力過渡応答を犠牲にすることなく、非常に低いスタンバイ時消費電力を実現します。
UCC28740では、制御アルゴリズムによって、適用される規格を満たすまたは上回る動作効率を実現できます。駆動出力は、MOSFET電力スイッチに接続されます。バレー・スイッチングによる不連続導通モード(DCM)動作でスイッチング損失が低減されます。スイッチング周波数の変調(FM)および1次電流のピーク振幅の変調(AM)により、負荷およびライン範囲の全体にわたって高い変換効率を保持します。
コントローラの最大スイッチング周波数は100kHzで、変圧器内でピーク1次側電流の制御が常に維持されます。1次および2次部品のストレスを抑制する保護機能も備えています。最小スイッチング周波数は170Hzで、無負荷時の電力が10mW未満に抑えられます。