パッケージ情報
パッケージ | ピン数 PDIP (P) | 8 |
動作温度範囲 (℃) 0 to 70 |
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE |
UCC39002 の特徴
- 高精度、全負荷時に 1% 未満の電流共有誤差を実現
- ハイサイドまたはローサイド (GND 基準) の電流検出機能
- 超低オフセットの電流センス アンプ
- 1 線式負荷共有バス
- フルスケール調整機能
- Intel SSI 負荷共有仕様に準拠
- スタンバイ時に負荷共有バスから切断
- GND または電源レールへの短絡に対する負荷共有バスの保護機能
- スペースを最小限に抑える 8 ピン VSSOP パッケージ
- 無鉛アセンブリ
UCC39002 に関する概要
UCC29002 デバイス ファミリは、高機能、高性能、低コストの負荷共有コントローラで構成されており、複数の独立した電源または DC/DC モジュールを並列接続するために必要なすべての機能を提供します。このコントローラは、サーバー、ワークステーション、テレコム、その他の分散電源システムの高信頼性アプリケーションを対象としており、既製の電源の並列接続が必要な N+1 冗長システムや大電流アプリケーションに適しています。
BiCMOS UCC29002 は、旧世代の UC3902 および UC3907 負荷共有コントローラの自動リーダー / フォロワ アーキテクチャをベースにしています。パッケージで調整された非常に低いオフセットの電流センス アンプと、高ゲインの負帰還ループを使用することで、全負荷時のモジュール間の電流共有誤差を 1% 以内に抑えることができます。アンプの同相範囲が VDD 電源レールまで 0V であるため、電流検出抵抗 RSHUNT は GND のリターン パス、または電源の正の出力レールのいずれかに配置できます。