パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WQFN (RMH) | 40 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
UCD3138064 の特徴
- UCD3138 ファミリの 64kB プログラム・フラッシュのバリエーション
- 2 つの 32kB プログラム・フラッシュ・メモリ・バンク
- 1 つのバンクから実行すると同時に、別のバンクをプログラム可能
- 電源をシャットダウンせずにファームウェアを更新する機能
- UCD3138 と比べて通信ポートを追加 (+1 SPI、+1 I2C)
- RGC および RJA パッケージは、UCD3138 (SLUSAP2B) とピン互換です。
- 最大 3 つの独立した帰還ループをデジタル制御
- PID ベースの専用ハードウェア
- 2 極 / 2 零点の構成可能な非線形制御
- 最高 16MHz のエラー A/D コンバータ (EADC)
- 分解能を構成可能 (最小値:1mV/LSB)
- 最大 8 倍のオーバーサンプリングと適応型のトリガ位置決め
- ハードウェア・ベースの平均化 (最大 8 倍)
- 実効 14 ビットの DAC
- 最大 8 つの高分解能デジタル・パルス幅変調 (DPWM) 出力
- 250ps のパルス幅分解能
- 4ns の周波数分解能と位相分解能
- 位相シフトとデッドバンドを調整可能
- サイクル単位のデューティ・サイクル一致
- 最高 2MHz のスイッチング周波数
- トレーリング、リーディング、および三角波変調を構成可能
- 帰還制御を構成可能
- 電圧、平均電流、ピーク電流のモード制御
- 定電流、定電力
- FM、位相シフト変調、PWM を構成可能
- 高速、自動的、円滑なモード切り替え
- 周波数変調と PWM
- 位相シフト変調と PWM
- 高効率と軽負荷管理
- バースト・モードと理想ダイオードのエミュレーション
- 同期整流器のソフト・オン / オフ
- 低いデバイス・スタンバイ電力
- 1 次側の電圧検出
- ピーク電流以外のモード制御アプリケーションでの磁束および位相電流バランス
- 電流共有
- 多様なフォルト保護オプション
- 7 つのアナログ・コンパレータと 4 つのデジタル・コンパレータ、
- サイクル単位の電流制限
- ブランキング時間とフォルトのカウントをプログラム可能
- 外部フォルト入力
- 複数の UCD3138 ファミリ・デバイス間の DPWM 波形の同期
- 14 チャネル、12 ビット、267ksps の汎用 ADC、以下の機能を内蔵
- 平均化フィルタをプログラム可能
- デュアル・サンプルおよびホールド
- 内部温度センサ
- 完全にプログラム可能な、高性能、31.25MHz、32 ビット ARM7TDMI-S プロセッサ
- 64kB のプログラム・フラッシュ (2 つの 32kB バンク)
- ECC 付きの 2kB データ・フラッシュ
- 4kB のデータ RAM
- 8kB のブート ROM により、ファームウェアのブートロードが可能
- 通信ペリフェラル
- 1 - I 2C/PMBus、1 - I 2C (マスタ・モードのみ)
- 2 - UART
- 1 - SPI
- 入力ピンを選択可能なタイマ・キャプチャ
- 内蔵ウォッチドッグ:BOD および POR
- 64 ピン QFN および 40 ピン QFN パッケージ
- 動作温度:-40℃~125℃
- Fusion Digital Power Studio GUI をサポート
UCD3138064 に関する概要
UCD3138064 はテキサス・インスツルメンツ製のデジタル電源コントローラで、単一チップのソリューションで高度な統合と性能を実現しています。UCD3138064 は、テキサス・インスツルメンツの UCD3138 デジタル電源コントローラ と比べて、64kB のプログラム・フラッシュ・メモリ (UCD3138 では 32kB) と、SPI や 2 番目の I 2C ポートなどの追加の通信オプションがあります。64kB のプログラム・フラッシュ・メモリが 2 つの 32kB バンクとして搭載されているため、設計者はデバイスにファームウェアのデュアル・イメージ (1 つのメイン・イメージ + 1 つのバックアップ・イメージなど) を実装でき、適切なアルゴリズムを使用して、どちらのバンクからも柔軟に実行できます。また、プロセッサで新しいプログラムをロードし、その後で電力供給を中断せずにそのプログラムを実行できます。この機能により、エンド・ユーザーは停止時間なしに新しいプログラムをロードして、現場で電源に新しい機能を追加できます。
UCD3138064 は柔軟性が高いので、さまざまな電力変換アプリケーションに最適です。さらに、デバイス内部の複数のペリフェラルは、AC/DC および絶縁型 DC/DC アプリケーションの性能を向上し、IT およびネットワーク・インフラストラクチャ分野でソリューションの部品数を削減できるよう、特に最適化されています。UCD3138064 は完全にプログラム可能なソリューションで、お客様はアプリケーションを完全に制御でき、豊富な機能によりソリューションを差別化できます。同時に、アプリケーション・ファームウェア、Code Composer Studio TM ソフトウェア開発環境、主要なシステム・パラメータの設定と監視ができるテキサス・インスツルメンツの Fusion Power Development GUI など、クラス最高の開発ツールが揃っているため、お客様の開発作業が簡単になります。
UCD3138064 コントローラの中核は、デジタル電源ペリフェラル (DPP) です。各 DPP には、専用のエラー A/D コンバータ (EADC)、PID ベースの 2 極 / 2 零点デジタル補償器、およびパルス幅分解能 250ps の DPWM 出力で構成される高速デジタル制御ループが実装されています。このデバイスには、12 ビット、267ksps の汎用 ADC も搭載されており、最大 15 チャネル、タイマ、割り込み制御、PMBus、I 2C、SPI、UART 通信ポートを備えています。このデバイスは、リアルタイムの監視、ペリフェラルの設定、通信の管理を行う、32 ビット ARM7TDMI-S RISC マイクロコントローラをベースにしています。この ARM マイクロコントローラは、プログラム可能なフラッシュ・メモリと、オンチップ RAM および ROM を使ってプログラムを実行します。
DPP の他に、個別のパワー・マネージメント・ペリフェラルが追加されました。これにより、幅広い制御方式とトポロジをサポートして、全動作範囲にわたる高い効率、高集積による電力密度と信頼性の向上、総システム・コストの最小化、高い柔軟性を実現しています。このようなペリフェラルとして、軽負荷バースト・モード、同期整流、LLC とフェーズ・シフト・フルブリッジ・モードの切り替え、入力電圧フィード・フォワード、銅配線の電流検出、理想ダイオードのエミュレーション、定電流定電力制御、同期整流ソフト・オン / オフ、ピーク電流モード制御、磁束バランス、2 次側入力電圧センシング、高分解能の電流共有、ハードウェアで構成可能なソフト・スタート (プリバイアスあり)、および他のいくつかの機能があります。トポロジのサポートは、電圧モードおよびピーク電流モード制御のフェーズ・シフト・フル・ブリッジ、シングルおよびデュアル・フェーズ PFC、ブリッジレス PFC、ハード・スイッチのフル・ブリッジおよびハーフ・ブリッジ、LLC ハーフ・ブリッジおよびフル・ブリッジに最適化されています。