CC8521RHAR

활성

USB로 최대 2개의 채널을 지원하는 무선 디지털 오디오 스트리밍용 PurePath™ 무선 2.4GHz | RHA | 40 | -40 to 85

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: CC8521RHAR.B 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

CC8521RHAT 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 VQFN (RHA) | 40
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

CC8521의 주요 특징

  • Built-in Audio Protoco
    • CD-Quality Uncompressed Audio
    • Excellent Robustness and Co-Existence Through Multiple Techniques
      • Adaptive Frequency Hopping
      • Forward ErrorCorrection
      • Buffering and Retransmission
      • Error Concealment
      • Optional High Quality Audio Compression
    • No Software Development Needed When Used in Autonomous Mode
  • External System
    • Can be Used Autonomously, or can be Controlled by an
      External Host MCU for Greatest Flexibility
    • Seamless Connection and Control of External Audio Codecs, DACs/ADCs and Digital Audio Amplifiers
      Using I2S and I2C
    • HID Functions Like Power Control, Pairing, Volume Control,
      Audio Channel Selection eand so on. Can be Mapped to I/Os
    • RoHS Compliant 6 mm x 6 mm QFN-40 Package
  • RF Section
    • 5 or 2 Mbps Over-the-Air Data Rate
    • Bandwidth-Efficient Modulation Format
    • Excellent Link budget with Programmable Output Power
      up to +3.5 dBm and –83 or –86 dBm Sensitivity
    • Seamless Support for CC2590 Range Extender (+11 dBm Output Power,
      –87 dBm Sensitivity)
    • Suited for Systems Targeting Compliance with Worldwide
      Radio Frequency Regulations: ETSI EN 300 328 and EN 300 440 class 2
      (Europe)FCC CFR47 Part 15 (US) and ARIB STD-T66 (Japan)
  • Digital Audio Support
    • Digital I2S Audio Interface Supports 1 or 2
      Audio Channels for the CC8520 and 1 to 4 Audio Channels for
      the CC8530 at Sample Rates of 32, 40.275, 44.1 and 48 kHz, and Supports 16 and 24 bit Word-Widths
    • Digital I2S Audio Interface Supports 1 or 2 Audio Channels
      for the CC8520 and 1 to 4 Audio Channels for the CC8530 at Sample Rates
      of 32, 40.275, 44.1 and 48 kHz, and Supports 16 and 24 bit Word-Widths
    • Audio Latency Down to 10.7 ms
    • Data Side-Channel Allows Data to be Sent Alongside the Audio
      Between External Host Processors
  • USB
    • Full-Speed USB Audio Device
    • USB Basic Audio Device Class: HT1, HS1 and MT topologies
      (Headphone, Headset and Microphone)
    • USB Audio Device Class
    • Basic USB HID Device Class Support for Remote Control, Mouse
      and Keyboard Functionality
    • Autonomous Operation Only
  • Development Tools
    • PC-Based PurePath™ Wireless Configurator for CC85xx Configuration
    • CC85xx Family User Guide
    • CC85XXDK Audio Development Kit
    • CC85XXDK-HEADSET Development Kit

CC8521에 대한 설명

The PurePath™ Wireless platform is a cost-effective and low-power solution optimized for wireless transmission of high-quality digital audio.

The CC85xx includes a robust built-in wireless audio transmission protocol and can control selected external audio devices. Utilizing numerous coexistence mechanisms allows the CC85xx to avoid interfering with, or being interfered by other 2.4 GHz radio systems.

The CC85xx operates autonomously, and can be used with or without an external MCU. An external host processor can be connected through SPI and control some aspects of its operation. The CC85xx interfaces easily with other TI audio ICs and DSPs (using I2S and DSP/TDM interfaces). More details can be found in the CC85xx Family User Guide.

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

CC8521RHAT 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기