CDCV855IPWR

새 설계에 권장하지 않음

1:4 DDR PLL 클록 드라이버 | PW | 28 | -40 to 85

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available
CDCV855IPWR은(는) 새 설계에 권장하지 않습니다.
open-in-new 대안 비교

비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀.

CDCVF855PW 활성 2.5V 위상 잠금 루프 DDR 클록 드라이버 | PW | 28 | -40 to 85 enhanced performance available
CDCVF855PWR 활성 2.5V 위상 잠금 루프 DDR 클록 드라이버 | PW | 28 | -40 to 85

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

CDCV855IPW 새 설계에 권장하지 않음
패키지 수량 | 캐리어 50 | TUBE
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
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
자세한 CDCV855 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 TSSOP (PW) | 28
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

CDCV855의 주요 특징

  • Phase-Lock Loop Clock Driver for Double Data-Rate Synchronous DRAM Applications
  • Spread Spectrum Clock Compatible
  • Operating Frequency: 60 MHz to 180 MHz
  • Low Jitter (cyc–cyc): ±50 ps
  • Distributes One Differential Clock Input to Four Differential Clock Outputs
  • Enters Low Power Mode and Three-State Outputs When Input CLK Signal Is Less Than 20 MHz or PWRDWN Is Low
  • Operates From Dual 2.5-V Supplies
  • 28-Pin TSSOP Package
  • Consumes < 200-µA Quiescent Current
  • External Feedback PIN (FBIN, FBIN\) Are Used to Synchronize the Outputs to the Input Clocks

CDCV855에 대한 설명

The CDCV855 is a high-performance, low-skew, low-jitter zero delay buffer that distributes a differential clock input pair (CLK, CLK\) to four differential pairs of clock outputs (Y[0:3], Y[0:3]\) and one differential pair of feedback clock outputs (FBOUT, FBOUT\). When PWRDWN\ is high, the outputs switch in phase and frequency with CLK. When PWRDWN\ is low, all outputs are disabled to a high-impedance state (3-state), and the PLL is shut down (low-power mode). The device also enters this low-power mode when the input frequency falls below a suggested detection frequency that is below 20 MHz (typical 10 MHz). An input frequency detection circuit detects the low-frequency condition and after applying a >20-MHz input signal this detection circuit turns on the PLL again and enables the outputs.

When AVDD is tied to GND, the PLL is turned off and bypassed for test purposes. The CDCV855 is also able to track spread spectrum clocking for reduced EMI.

Since the CDCV855 is based on PLL circuitry, it requires a stabilization time to achieve phase-lock of the PLL. This stabilization time is required following power up. The CDCV855 is characterized for both commercial and industrial temperature ranges.

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

CDCV855IPW 새 설계에 권장하지 않음
패키지 수량 | 캐리어 50 | TUBE
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.