DP83C1111
- Robust and small system implementation
- Fast link-drop < 10µs
- Integrated MAC interface terminations
- Voltage tolerance: ±10%
-
One device for each MAC interface: MII (M), RMII Leader (RL), RMII Follower (RF)
-
Two programmable LEDs
- Low power consumption < 160mW
- Programmable energy-saving modes
- Active sleep
- Deep power down
- Energy Efficient Ethernet (EEE) IEEE 802.3az
- Wake-on-LAN (WoL)
- Diagnostic tools: cable diagnostics, built-in self-test (BIST), loopback modes
- Single, 3.3V power supply
- I/O voltages: 1.8V or 3.3V
- RMII back-to-back repeater mode
- DP83C1111Ex operating temp range: –40°C to 105°C
- DP83C1111Ix operating temp range: –40°C to 85°C
- IEEE 802.3 compliant: 10BASE-Te, 100BASE-TX
The DP83C1111x supports 10BASE-Te, 100BASE-TX Ethernet protocols in real-time industrial Ethernet systems.
The DP83C1111x supports the standard Ethernet mode and multiple other industrial Ethernet fieldbus applications with the additional features and hardware bootstraps configuration.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 데이터 시트 | DP83C1111x Multisource, Pin-to-Pin, 10/100Mbps, Industrial Ethernet PHY datasheet | PDF | HTML | 2026. 11. 2 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DP83CX-M-EVM — DP83Cx 평가 모듈
DP83CX-M, DP83CX-RL, DP83CX-RF 평가 모듈(EVM)은 DP83CX-M, DP83CX-RL, DP83CX-RF 이더넷 물리적 계층 트랜시버의 기능 및 성능을 평가합니다. DP83CXEVM은 RJ-45 연결을 통해 매체 종속 인터페이스에서 10BASE-Te 및 100BASE-TX 이더넷 프로토콜을 모두 지원합니다. 이 EVM에는 온보드 MSP430™ 마이크로컨트롤러가 장착되어 있어서 USB-MDIO 소프트웨어를 사용해 DP83CX 장치에서 레지스터 액세스를 사용할 수 있습니다.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |