홈 인터페이스 이더넷 IC 이더넷 PHY

DP83C8512

미리 보기

제품 상세 정보

Operating temperature range (°C) to
Operating temperature range (°C) to
VQFN (RHB) 32 25 mm² (5 mm × 5 mm)
  • Robust and small system implementation
    • Fast link-drop < 10µs
    • Integrated MAC interface terminations
    • Voltage tolerance: ±10%
  • One device for each MAC interface: MII (M), RMII Leader (RL), RMII Follower (RF)

  • Two programmable LEDs

  • Low power consumption < 160mW
  • Programmable energy-saving modes
    • Active sleep
    • Deep power down
    • Energy Efficient Ethernet (EEE) IEEE 802.3az
    • Wake-on-LAN (WoL)
  • Diagnostic tools: built-in self-test (BIST), loopback modes
  • Single, 3.3V power supply
  • I/O voltages: 1.8V or 3.3V
  • RMII back-to-back repeater mode
  • DP83C8512Ex operating temp range: –40°C to 105°C
  • DP83C8512Ix operating temp range: –40°C to 85°C
  • IEEE 802.3 compliant: 10BASE-Te, 100BASE-TX
  • Robust and small system implementation
    • Fast link-drop < 10µs
    • Integrated MAC interface terminations
    • Voltage tolerance: ±10%
  • One device for each MAC interface: MII (M), RMII Leader (RL), RMII Follower (RF)

  • Two programmable LEDs

  • Low power consumption < 160mW
  • Programmable energy-saving modes
    • Active sleep
    • Deep power down
    • Energy Efficient Ethernet (EEE) IEEE 802.3az
    • Wake-on-LAN (WoL)
  • Diagnostic tools: built-in self-test (BIST), loopback modes
  • Single, 3.3V power supply
  • I/O voltages: 1.8V or 3.3V
  • RMII back-to-back repeater mode
  • DP83C8512Ex operating temp range: –40°C to 105°C
  • DP83C8512Ix operating temp range: –40°C to 85°C
  • IEEE 802.3 compliant: 10BASE-Te, 100BASE-TX

The DP83C8512x supports 10BASE-Te, 100BASE-TX Ethernet protocols in real-time industrial Ethernet systems.

The DP83C8512x supports both the standard Ethernet mode and multiple other industrial Ethernet fieldbus applications with the additional features and hardware bootstraps configuration.

The DP83C8512x supports 10BASE-Te, 100BASE-TX Ethernet protocols in real-time industrial Ethernet systems.

The DP83C8512x supports both the standard Ethernet mode and multiple other industrial Ethernet fieldbus applications with the additional features and hardware bootstraps configuration.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 데이터 시트 DP83C8512x Multisource, Pin-to-Pin, 10/100Mbps, Industrial Ethernet PHY datasheet PDF | HTML 2026. 11. 2

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

평가 보드

DP83CX-M-EVM — DP83Cx 평가 모듈

DP83CX-M, DP83CX-RL, DP83CX-RF 평가 모듈(EVM)은 DP83CX-M, DP83CX-RL, DP83CX-RF 이더넷 물리적 계층 트랜시버의 기능 및 성능을 평가합니다. DP83CXEVM은 RJ-45 연결을 통해 매체 종속 인터페이스에서 10BASE-Te 및 100BASE-TX 이더넷 프로토콜을 모두 지원합니다. 이 EVM에는 온보드 MSP430™ 마이크로컨트롤러가 장착되어 있어서 USB-MDIO 소프트웨어를 사용해 DP83CX 장치에서 레지스터 액세스를 사용할 수 있습니다.

사용 설명서: PDF | HTML
지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
??asset.out-of-stock-ti_ko_KR??
이용할 수 없음
패키지 핀 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

주문 및 품질

권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요. ​​​​​​​​​​​​​​

동영상