DS160PR412RUAT

활성

1:2 디멀티플렉서가 통합된 PCIe® 4.0, 16Gbps, 4채널 선형 리드라이버 | RUA | 42 | -40 to 85

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

DS160PR412RUAR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 WQFN (RUA) | 42
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

DS160PR412의 주요 특징

  • Quad channel PCIe 4.0 linear redriver or repeater with integrated 1:2 demux
  • Protocol agnostic linear redriver compatible to UPI, DisplayPort, SAS, SATA, XFI
  • Single 3.3 V supply rail
  • Low 120 mW /channel active power
  • No heat sink required
  • Provides equalization up to 17 dB at 8 GHz to handle up to 42 dB of PCIe 4.0 channels
  • Excellent differential return loss of -13 dB input and -15 dB output
  • Low additive random jitter of 70 fs with PRBS data
  • Low latency of 80 ps
  • Automatic receiver detection and seamless support for PCIe link training
  • Device configuration by pin control or SMBus / I2C.
  • Mux / Demux selection through pin
  • -40°C to 85°C industrial temperature range
  • 3.5 mm x 9 mm 42 Pin 0.5 mm pitch WQFN package

DS160PR412에 대한 설명

The DS160PR412 is four channel linear redrivers with integrated demultiplexer (demux). The low-power high-performance linear redriver is designed to support PCIe 4.0 and other interfaces.

The DS160PR412 receivers deploy continuous time linear equalizers (CTLE) to provide a high-frequency boost. The equalizer can open an input eye that is completely closed due to inter-symbol interference (ISI) induced by an interconnect medium, such as PCB traces and cables. The linear redriver along with the passive channel as a whole get link trained for best transmit and receive equalization settings resulting in best electrical link and lowest possible latency. Low channel-channel cross-talk, low additive jitter and excellent return loss allows the device to become almost a passive element in the link. The devices has internal linear voltage regulator to provide clean power supply for high speed data paths that provides high immunity to any supply noise on the board.

The DS160PR412 implements high speed testing during production for reliable high volume manufacturing. The device also has low AC and DC gain variation providing consistent equalization in high volume platform deployment.

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

DS160PR412RUAR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.