DS26LV31T

구형
DS26LV31T은(는) 더 이상 생산되지 않습니다.
이 제품은 더 이상 생산되지 않습니다. 새로운 설계는 대체 제품을 고려해야 합니다.
open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀.
AM26LV31E 활성 +/-15kV IEC ESD 보호를 지원하는 저압 고속 쿼드러플 차동 라인 드라이버 Supports 32Mbps signaling rate, 8kV IEC 61000-4-2 contact, -7 to 7V common mode and bus fault protection.

제품 상세 정보

Number of receivers 0 Number of transmitters 4 Duplex Half Signaling rate (max) (Mbps) 30 IEC 61000-4-2 contact (±V) None Fault protection (V) -0.5 to 7 Common-mode range (V) -7 to 7 Number of nodes 32 Isolated No Supply current (max) (µA) 100 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of receivers 0 Number of transmitters 4 Duplex Half Signaling rate (max) (Mbps) 30 IEC 61000-4-2 contact (±V) None Fault protection (V) -0.5 to 7 Common-mode range (V) -7 to 7 Number of nodes 32 Isolated No Supply current (max) (µA) 100 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOIC (D) 16 59.4 mm² (9.9 mm × 6 mm)
이 제품에 사용할 수 있는 세부 정보가 없습니다.
다운로드

TI.com 재고에서 유사한 제품 확인

유사한 사양 제품, 주문 가능한 TI.com 재고별로 정렬.

지금 보기

주문 및 품질