DS3695A

구형
DS3695A은(는) 더 이상 생산되지 않습니다.
이 제품은 더 이상 생산되지 않습니다. 새로운 설계는 대체 제품을 고려해야 합니다.
open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀.
THVD1550 활성 ±18kV IEC ESD 보호를 지원하는 5V RS-485 트랜시버 Replacement

제품 상세 정보

Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Signaling rate (max) (Mbps) 20 IEC 61000-4-2 contact (±V) None Fault protection (V) -10 to 15 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 32 Isolated No Supply current (max) (µA) 500 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Signaling rate (max) (Mbps) 20 IEC 61000-4-2 contact (±V) None Fault protection (V) -10 to 15 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 32 Isolated No Supply current (max) (µA) 500 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
이 제품에 사용할 수 있는 세부 정보가 없습니다.
다운로드

주문 및 품질