FPC402RHUR

활성

쿼드 포트 컨트롤러 | RHU | 56 | -40 to 85

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: FPC402RHUR.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

FPC402RHUT 활성
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 Sn
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 WQFN (RHU) | 56
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

FPC402의 주요 특징

  • Control Signal Management and I2C Aggregation Across Four Ports
  • Combine Multiple FPC402s to Control 56 Total Ports Through a Single Host Interface
  • Eliminate Need for Discrete I2C Muxes, LED Drivers, and High-Pin-Count FPGA/CPLD Control Devices
  • Reduce PCB Routing Complexity by Handling All Low-Speed Control Signals Close to the Port
  • Selectable I2C (up to 1 MHz) or SPI (up to 10 MHz) Host Control Interface
  • Automatic Prefetching of Critical, User-Specified Data From the Modules
  • Broadcast Mode Write to All Ports Simultaneously Across All FPC402 Controllers
  • Advanced LED Features for Port Status Indication, Including Programmable Blinking and Dimming
  • Customizable Interrupt Events
  • Separate Host-Side I/O Voltage: 1.8 V to 3.3 V
  • Small WQFN Package Enabling Placement on Bottom Side of PCB Underneath Ports

FPC402에 대한 설명

The FPC402 quad port controller serves as a low-speed signal aggregator for common port types such as SFP, QSFP, Mini-SAS HD, and others. The FPC402 aggregates all low-speed control and I2C signals across four ports and presents a single easy-to-use management interface to the host (I2C or SPI). Multiple FPC402s can be used in high-port-count applications with one common control interface to the host. The FPC402 is designed to allow placement on the bottom side of the PCB, underneath the press fit connector, to simplify routing. This localized control of the low-speed signals in the ports cuts system BOM costs by enabling the use of smaller IO count control devices (FPGAs, CPLDs, and MCUs) and by reducing routing layer congestion.

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

FPC402RHUT 활성
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.