HD3SS212ZXHT

활성

AUX 스위칭을 지원하는 5.4Gbps DisplayPort 1.2a 1-2/2-1 차동 멀티플렉서 | ZXH | 48 | -40 to 105

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: HD3SS212ZXHT.B 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

HD3SS212ZXHR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 SnAgCu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
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
패키지 | 핀 NFBGA (ZXH) | 48
작동 온도 범위(°C) -40 to 105
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

HD3SS212의 주요 특징

  • Compatible with DisplayPort 1.2 electrical standard
  • 2:1 switching supporting data rates up to 5.4Gbps
  • Supports HPD switching
  • Wide -3dB differential BW of over 5.4 GHz
  • Excellent dynamic characteristics (at 2.7GHz)
    • Crosstalk = –50dB
    • Isolation = –22dB
    • Insertion loss = –1.4dB
    • Return loss = –11 dB
    • Max bit-bit skew = 4 ps
  • VDD operating range 3.3 V ±10%
  • Small 5 mm x 5 mm x 1 mm, 48-ball nFBGA package
  • Output enable (oe) pin disables switch to save power
  • Power consumption
    • HD3SS212 <10mW (standby <30µW when OE = L)

HD3SS212에 대한 설명

The HD3SS212 is a high-speed passive switch capable of switching two full DisplayPort 4 lane ports from one of two sources to one target location in an application. For DisplayPort applications that HD3SS212 also supports switching of the Auxiliary (AUX) and Hot Plug Detect (HPD) signals. HPD path is a buffer which requires a 125kΩ pull-down resistor on the HPDC line.

A typical application would be a mother board that includes two GPUs that need to drive one DisplayPort sink. The GPU is selected by the Dx_SEL pin. The HD3SS212 is offered in a 48-ball bfBGA package and specified to operate from a single supply voltage of 3.3V over full industrial temperature range of –40°C to 105°C.

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

HD3SS212ZXHR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.