INA253A2IPWR

활성

PWM 제거 및 내부 션트 저항을 갖춘 80V, 양방향, 정밀 전류 감지 증폭기 | PW | 20 | -40 to 125

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: INA253A2IPWR.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 TSSOP (PW) | 20
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

INA253의 주요 특징

  • Precision Integrated Shunt Resistor
    • Shunt Resistor: 2 mΩ
    • Shunt Inductance: 3 nH
    • Shunt Resistor Tolerance: 0.1% (Max)
    • ±15 A Continuous from –40°C to +85°C
    • 0°C to 125°C Temperature Coefficient:
      10 ppm/°C
  • High Bandwidth: 350 kHz
  • Enhanced PWM rejection
  • Excellent CMRR
    • > 120-dB DC CMRR
    • 90-dB AC CMRR at 50 kHz
  • Accuracy:
    • Gain:
      • Gain Error: 0.4% (Max)
      • Gain Drift: 45 ppm/°C (Max)
    • Offset:
      • Offset Current: ±15 mA (Max)
      • Offset Drift: 125 µA/°C (Max)
  • Wide Common-Mode Range: –4 V to +80 V
  • Available Gains: 100 mV/A, 200 mV/A,
    and 400 mV/A
  • Quiescent Current: 2.4 mA (Max)

INA253에 대한 설명

The INA253 is a voltage-output, current sense amplifier with an integrated shunt resistor of 2 mΩ. The INA253 is designed to monitor bidirectional currents over a wide common-mode range from
–4 V to +80 V, independent of the supply voltage. Three fixed gains are available: 100 mV/A, 200 mV/A, and 400 mV/A. The integration of the precision resistor with a zero-drift chopped amplifier provides calibration equivalent measurement accuracy, ultra-low temperature drift performance of 15 ppm/°C, and an optimized Kelvin layout for the sensing resistor.

The INA253 is designed with enhanced PWM rejection circuitry to suppress large (dv/dt) signals that enable real-time continuous current measurements. The measurements are critical for in-line current measurements in a motor-drive application, and for solenoid valve control applications.

This device operates from a single 2.7-V to 5.5-V power supply, drawing a maximum of 3 mA of supply current. All gain versions are specified over the extended operating temperature range (–40°C to +125°C), and are available in a 20-pin TSSOP package.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.