INA281B4IDBVT

구형

-4V~110V, 1.3MHz, 초정밀 전류 감지 증폭기 | DBV | 5 | -40 to 125

구형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available
INA281B4IDBVT은(는) 더 이상 생산되지 않습니다.
open-in-new 대안 비교

비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품.

INA293B4IDBVR 활성 -4V~110V, 1.3MHz, 초정밀 전류 감지 증폭기 | DBV | 5 | -40 to 125

다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능.

INA280A4IDCKR 활성 소형(SC-70) 패키지의 2.7V~120V, 1.1MHz, 고정밀 전류 감지 증폭기 | DCK | 5 | -40 to 125

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

INA281B4IDBVR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

품질 정보

등급 Catalog
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
자세한 INA281 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOT-23 (DBV) | 5
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

INA281의 주요 특징

  • Wide common-mode voltage:
    • Operational voltage: −4 V to +110 V
    • Survival voltage: −20 V to +120 V
  • Excellent CMRR:
    • 120-dB DC CMRR
    • 65-dB AC CMRR at 50 kHz
  • Accuracy:
    • Gain:
      • Gain error: ±0.5% (maximum)
      • Gain drift: ±20 ppm/°C (maximum)
    • Offset:
      • Offset voltage: ±55 µV (typical)
      • Offset drift: ±0.1 µV/°C (typical)
  • Available gains:
    • INA281A1, INA281B1 : 20 V/V
    • INA281A2, INA281B2 : 50 V/V
    • INA281A3, INA281B3 : 100 V/V
    • INA281A4, INA281B4 : 200 V/V
    • INA281A5, INA281B5 : 500 V/V
  • High bandwidth: 1.3 MHz
  • Slew rate: 2.5V/µs
  • Quiescent current: 1.5 mA

INA281에 대한 설명

The INA281-Q1 is a high-precision current sense amplifier that can measure voltage drops across shunt resistors over a wide common-mode range from –4 V to 110 V. The negative common-mode voltage allows the device to operate below ground, thus accommodating precise measurement of recirculating currents in half-bridge applications. The combination of a low offset voltage, small gain error and high DC CMRR enables highly accurate current measurement. The INA281-Q1 is not only designed for DC current measurement, but also for high-speed applications (like fast overcurrent protection, for example) with a high bandwidth of 1.3 MHz and an 65-dB AC CMRR (at 50 kHz).

The INA281-Q1 operates from a single 2.7-V to 20-V supply, drawing 1.5 mA of supply current. The INA281-Q1 is available with five gain options: 20 V/V, 50 V/V, 100 V/V, 200 V/V, and 500 V/V. These gain options address wide dynamic range for current-sensing applications.

The INA281-Q1 is specified over an operating temperature range of −40 °C to +125 °C and is offered in a space-saving SOT-23 package with two pin-out variants.

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

INA281B4IDBVR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.