INA751B
- Precision design with integrated shunt resistor
- ±35A continuous current at 25°C
- ±25A continuous current from at 125°C
- Shunt resistor: 800µΩ
- Shunt inductance: 2.5nH
- Wide common-mode voltage range: –4V to +110V
- High small signal bandwidth : 1MHz
- Excellent CMRR
- 160dB DC CMRR
- 114dB AC CMRR at 50kHz
- High measurement accuracy
- System Gain error (maximum)
- Version A: ±0.4%, ±40ppm/°C drift
- Version B: ±1%, ±100ppm/°C drift
- Offset current (maximum)
- Version A: ±20mA, ±35mA over temperature
- Version B: ±105mA, ±125mA over temperature
- System Gain error (maximum)
- Adjustable gain with external resistor divider network: 40mV/A to 800mV/A
- Open-drain temperature alert at TJ of 160°C
The INA751x is a voltage output, current sense amplifier with an integrated shunt resistor of 800µΩ. The INA751x is designed to monitor bidirectional current over a common-mode range of –4V to +110V, independent of the supply voltage. Adjustable gain option assists in optimizing the system dynamic range. The integration of the Kelvin connected shunt resistor with a zero-drift chopped amplifier provides calibration equivalent measurement accuracy, ultra-low temperature drift performance of ±40ppm/°C, and an optimized layout for the sensing resistor.
This device operates from a single 2.7V to 5.5V power supply, drawing a maximum of 4.25mA of supply current. All versions are specified over the extended operating temperature range (–40°C to +125°C), and are available in a 14-pin VQFN package.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 데이터 시트 | INA751x –4V to 110V, Bidirectional, Ultra-Precise, High Bandwidth Current Sense Amplifier With 35A EZShunt Technology datasheet | PDF | HTML | 2025. 11. 12 | |
| 기능 안전 정보 | INA75X-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2025. 11. 11 | ||
| 애플리케이션 노트 | Risks and Prevention of ESD, EOS, and Latch Up Events for Current Sense Amplifiers | PDF | HTML | 2024. 11. 18 | ||
| 인증서 | INA751BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024. 10. 31 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
INA75XXEVM — INA75xx 평가 모듈
INA75xx 평가 모듈(EVM)은 25A EZShunt™ 기술을 지원하는 INA750x-4V~110V, 양방향, 초정밀 전류 감지 증폭기를 특징으로 합니다. INA750는 향상된 PWM 제거 기능도 제공합니다. EVM은 게인 및 레퍼런스 전압 구성을 용이하게 하는 플랫폼을 제공합니다.
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
아날로그 엔지니어의 계산기는 아날로그 회로 설계 엔지니어가 정기적으로 사용하는 많은 반복 계산의 속도를 높이도록 설계되었습니다. 이 PC 기반 툴은 피드백 저항을 사용한 연산 증폭기 게인 설정부터 아날로그-디지털 컨버터(ADC) 드라이브 버퍼 회로 안정화를 위한 적절한 회로 설계 요소 선택에 이르기까지 다양한 일반적인 계산 목록이 포함된 그래픽 인터페이스를 제공합니다.
이 계산기는 독립 실행형 툴로 유용할 뿐만 아니라 아날로그 엔지니어의 포켓 레퍼런스에 설명된 개념과도 잘 어울립니다.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| VQFN (REM) | 14 | Ultra Librarian |