INA849DR

활성

초저잡음(1nV/√Hz), 고속(28MHz, 35V/μs), 정밀(35μV) 계측 증폭기 | D | 8 | -40 to 125

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: INA849DR.B 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

INA849의 주요 특징

  • Ultra-low noise: 1-nV/√Hz input voltage noise (typical)
  • Precision super-beta input performance:
    • Low offset voltage: 35 µV (maximum)
    • Low offset voltage drift: 0.4 µV/°C (maximum)
    • Low input bias current: 20 nA (maximum)
    • Low gain drift: 5 ppm/°C for G = 1 (maximum)
  • Bandwidth: 28 MHz (G = 1), 8 MHz (G = 100)
  • Slew rate: 35 V/µs
  • Common-mode rejection: 120 dB (minimum) for maximum gain
  • Supply range:
    • Single supply: 8 V to 36 V
    • Dual supply: ±4 V to ±18 V
  • Specified temperature range: –40°C to +125°C
  • Packages: 8-pin SOIC and VSSOP

INA849에 대한 설명

The INA849 is an ultra-low noise instrumentation amplifier optimized for maximum accuracy in high-resolution systems and operation over a wide single-supply or dual-supply range. The device offers significantly lower input bias current than competitors as a result of super-beta input transistors. A state-of-the-art manufacturing process provides exceptionally low voltage noise, input offset voltage, and offset voltage drift.

Precisely matched integrated resistors provide a high, 92-dB (G = 1) common-mode rejection across the full input common-mode range. A single external resistor sets any gain from 1 to 10,000. The current-feedback topology of the INA849 provides wide bandwidth at higher gains for very-small, fast-moving signals. For example, the device provides 8 MHz of bandwidth at G = 100, and 28 MHz at a G = 1, with a fast 0.4-µs settling time (0.01%) for directly driving high-resolution, analog-to-digital converters (ADCs).
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.