LOG104AID

마지막 구매

0.5V/10년의 환산 계수를 지원하는 정밀 대수 및 로그 비율 증폭기 | D | 8 | -40 to 85

다음과 동일: LOG104AID.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available
LOG104AID은(는) 단종 과정에 있습니다.
open-in-new 대안 비교

다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능.

LOG112AID 활성 온칩 2.5V 전압 레퍼런스를 지원하는 정밀 대수 및 로그 비율 증폭기 | D | 14 | -40 to 85 Upgraded performance with integrated 2.5V on chip reference voltage.
LOG112AIDR 활성 온칩 2.5V 전압 레퍼런스를 지원하는 정밀 대수 및 로그 비율 증폭기 | D | 14 | -40 to 85

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
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
자세한 LOG104 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE

LOG104의 주요 특징

  • EASY-TO-USE COMPLETE CORE FUNCTION
  • HIGH ACCURACY: 0.01% FSO Over 5 Decades
  • WIDE INPUT DYNAMIC RANGE:
       7.5 Decades, 100pA to 3.5mA
  • LOW QUIESCENT CURRENT: 1mA
  • WIDE SUPPLY RANGE: ±4.5V to ±18V
  • APPLICATIONS
    • LOG, LOG RATIO, ANTI-LOG COMPUTATION:
         Communication, Analytical, Medical, Industrial, Test, General Instrumentation
    • PHOTODIODE SIGNAL COMPRESSION AMP
    • ANALOG SIGNAL COMPRESSION IN FRONT OF ANALOG-TO-DIGITAL(A/D)CONVERTER

Note: Protected under US Patent #6,667,650; other patents pending.
All trademarks are the property of their respective owners.

LOG104에 대한 설명

The LOG104 is a versatile integrated circuit that computes the logarithm or log ratio of an input current relative to a reference current.

The LOG104 is tested over a wide dynamic range of input signals. In log ratio applications, a signal current can come from a photodiode, and a reference current from a resistor in series with a precision external reference.

The output signal at VOUT is trimmed to 0.5V per decade of input current, allowing seven decades of input current, dynamic range.

Low DC offset voltage and temperature drift allow accurate measurement of low-level signals over a wide environmental temperature range. The LOG104 is specified over the temperature range –5°C to +75°C, with operation over –40°C to +85°C.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.