LOG200RGTT

마지막 구매

포토다이오드 바이어스 및 다크 전류 보정을 지원하는 고속 정밀 대수 증폭기 | RGT | 16 | -40 to 125

마지막 구매 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: LOG200RGTT.B 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LOG200RGTR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 LOG200 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 VQFN (RGT) | 16
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

LOG200의 주요 특징

  • Ultra-fast transient response to low current levels:
    • Settling time for 10nA to 100nA step: 240ns rising, 620ns falling (typ)
    • Settling time for 100nA to 1µA step: 60ns rising, 150ns falling (typ)
  • Wide dynamic range: 10pA to 10mA (180dB)
    • Specified from 100pA to 10mA (160dB)
  • High signal bandwidth:
    • 20MHz at 10µA to 10mA
    • 6.3MHz at 1µA
    • 90kHz at 1nA
  • High-accuracy transfer function:
    • 0.2% max log conformity error (10nA to 100µA)
  • Integrated reference current (1µA) and reference voltages (2.5V and 1.65V)
  • Additional auxiliary high-speed op amp for differential ADC drive, single-ended gain or filter blocks, and other peripheral functions
  • Single supply (4.5V to 12.6V) or dual supply (±2.25V to ±6.3V) operation
  • Specified temperature range: –40°C to +125°C
  • Small package options:
    • 3mm × 3mm VQFN
    • 1.6mm × 1.6mm DSBGA

LOG200에 대한 설명

The LOG200 is a wide-dynamic-range current-to-voltage amplifier specifically designed to optimize current measurements across 160dB of dynamic range with unparalleled accuracy and speed for optical communications, medical diagnostics, and industrial process-control measurements. The LOG200 features two logarithmic amplifiers followed by a high-accuracy differential amplifier that convert current signals into a voltage representing the log-compressed ratio of the two currents. The current inputs are designed to feature a high-speed response from one input, and a highly accurate reference signal on the other input, allowing for a unique combination of fast transient response and high logarithmic conformity.

The LOG200 ratio is internally set to 250mV/decade of current-to-voltage conversion. The device integrates an uncommitted high-speed amplifier to allow the output to be configured for differential or filtered responses, with a fast settling time to drive successive approximation analog-to-digital converters (SAR ADCs). The LOG200 also features a separate reference current and reference voltage designed to configure the device for optimized input current and common-mode voltages.

The LOG200 can be powered in a single-supply (4.5V to 12.6V) or dual-supply (±2.25V to ±6.3V) configuration and is specified from –40°C to +125°C.

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LOG200RGTR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기