MSP430F4152
- Low Supply-Voltage Range, 1.8 V to 3.6 V
- Ultralow Power Consumption
Active Mode: 220 µA at 1 MHz, 2.2 V
Standby Mode: 0.9 µA
Off Mode (RAM Retention): 0.1 µA - Five Power-Saving Modes
- Wake-Up From Standby Mode in Less Than 6 µs
- Internal Very Low Power, Low-Frequency Oscillator
- 16-Bit RISC Architecture, 125-ns Instruction Cycle Time
- 16-Bit Timer_A With Three Capture/Compare Registers
- 16-Bit Timer_A With Five Capture/Compare Registers
- Two Universal Serial Communication Interfaces (USCIs)
- USCI_A0
- Enhanced UART Supporting Auto-Baudrate Detection
- IrDA Encoder and Decoder
- Synchronous SPI
- USCI_B0
- I2C
- Synchronous SPI
- USCI_A0
- Supply Voltage Supervisor/Monitor With Programmable Level Detection
- Integrated LCD Driver With Contrast Control for Up to 144 Segments
- Basic Timer With Real Time Clock Feature
- Brownout detector
- On-Chip Comparator for Analog Signal Compare Function or Slope A/D
- 10-Bit 200-ksps Analog-to-Digital (A/D) Converter With Internal Reference,
Sample-and-Hold, Autoscan, and Data Transfer Controller - Serial Onboard Programming, No External Programming Voltage Needed
Programmable Code Protection by Security Fuse - Bootstrap Loader
- On-Chip Emulation Module
- Family Members Include:
- MSP430F4152:
16KB+256B Flash Memory
512B RAM - MSP430F4132:
8KB+256B Flash Memory
512B RAM
- MSP430F4152:
- Available in 64-Pin QFP Package and 48-Pin QFN Package
(See Available Options) - For Complete Module Descriptions, See The MSP430x4xx Family Users Guide,
Literature Number SLAU056
The Texas Instruments MSP430 family of ultralow-power microcontrollers consist of several devices featuring different sets of peripherals targeted for various applications. The architecture, combined with five low power modes, is optimized to achieve extended battery life in portablemeasurement applications. The device features a powerful 16-bit RISC CPU, 16-bit registers, and constant generator that contribute to maximum code efficiency.The digitally controlled oscillator (DCO) allows wake-up from low-power modes to active mode in less than 6 µs.
TheMSP430F41x2 is a microcontroller configurationwith two 16-bit timers, a basic timerwith a real-time clock, a 10-bit A/D converter, a versatile analog comparator, two universal serial communication interfaces, up to 48 I/O pins, and a liquid crystal display driver.
Typical applications for this device include analog and digital sensor systems, remote controls, thermostats, digital timers, hand-held meters, etc.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ALGO-3P-UISP1-TI — 텍사스 인스트루먼트 장치용 Algocraft μISP1 프로그래머
μISP는 호스트 PC(RS-232, USB, LAN 연결 기능이 내장되어 있음)에 연결되어 작동하거나 단독 모드로 작동할 수 있습니다.
독립 실행형 모드의 프로그래밍 싸이클은 단순히 START 버튼을 누르거나 일부 TTL 제어 라인을 통해 실행될 수 있습니다.
컴팩트한 크기와 다양한 기능을 갖추고 있어 생산 환경, 수동 및 자동 프로세스에 간편하게 통합할 수 있습니다.
MSP-TS430PM64A — MSP-TS430PM64A - MSP430F4x MCU용 64핀 타깃 개발 보드
The MSP-TS430PM64A is a standalone 64pin ZIF socket target board used to program and debug the MSP430 MCU in-system through the JTAG interface or the Spy Bi-Wire (2-wire JTAG) protocol.
Device Support: The MSP-TS430PM64A development board supports MSP430F41x2 MCUs in a 64-pin QFP package (TI package (...)
MSP-FET — MSP MCU 프로그래머 및 디버거
MSP-FET는 디버그 프로브라고도 하는 강력한 에뮬레이션 개발 도구로, 사용자가 MSP 저전력 마이크로컨트롤러(MCU)에서 신속하게 개발을 시작할 수 있게 해줍니다.
JTAG 및 SBW 인터페이스 모두에서 프로그래밍과 실시간 디버깅을 지원합니다. 또한 MSP-FET는 컴퓨터 USB 인터페이스와 MSP UART 간의 백채널 UART 연결도 제공합니다. 이를 통해 MSP 프로그래머는 MSP와 컴퓨터에서 실행되는 단자 간에 직렬로 통신하는 편리한 방법을 사용할 수 있습니다. 또한 UART 및 I2C 통신 프로토콜을 통해 (...)
ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! 프로그래머
WriteNow! 시스템 내 프로그래머 시리즈는 프로그래밍 산업에서 획기적인 발전입니다. 프로그래머는 다양한 제조업체의 수많은 장치(마이크로컨트롤러, 메모리, CPLD 및 기타 프로그래머블 장치)를 지원하며 간편한 ATE/장치 통합을 위한 컴팩트한 크기를 가지고 있습니다. 이는 단독으로 작동하거나 호스트 PC(RS-232, LAN 및 USB 연결 기능이 내장되어 있음)에 연결되어 있으며 사용이 간편한 소프트웨어 유틸리티가 제공됩니다.
MSP430-SDK — MSP430 마이크로컨트롤러용 MSP430-SDK
MSP430-SDK는 사용자가 MSP430 마이크로컨트롤러(MCU)에 대한 효과적인 코드를 작성하는 데 도움이 되는 리소스 모음입니다. 이러한 리소스는 모든 MSP430 마이크로컨트롤러를 지원합니다. 한 사용자가 언급했듯이, "이는 개발자가 MSP430 마이크로컨트롤러 전문가가 되기 위해 필요한 모든 것입니다!"
이 설계 리소스 모음에는 MSP430 드라이버 라이브러리와 같은 장치 및 주변 장치별 라이브러리부터 그래픽 및 정전식 터치 라이브러리와 같은 애플리케이션별 라이브러리까지 광범위하고 고도로 추상화된 소프트웨어 라이브러리가 (...)
CCSTUDIO — Code Composer Studio integrated development environment (IDE)
CCStudio™ IDE is an integrated development environment designed for Texas Instruments' embedded processors, available as both a desktop and cloud-based application. It is an integral part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem.
CCStudio IDE is built on Eclipse Theia™ framework, the (...)
ENERGYTRACE — EnergyTrace 기술
EnergyTrace™ software for MSP430™ MCUs, MSP432™ MCUs, CC13xx wireless MCUs and CC26xx wireless MCUs is an energy-based code analysis tool that measures and displays the energy profile of an application and helps optimize it for ultra-low-power consumption.
As most developers know, it is difficult (...)
IAR-KICKSTART — IAR Embedded Workbench
IAR Embedded Workbench는 선택한 대상 마이크로컨트롤러를 위한 임베디드 애플리케이션을 빌드하고 디버깅하는 데 사용되는 완전한 개발 툴 체인을 제공합니다. 포함된 IAR C/C++ 컴파일러는 애플리케이션에 매우 최적화된 코드를 생성합니다. C-SPY 디버거는 복잡한 코드 및 데이터 중단점을 지원하는 소스 및 분해 수준 디버깅이 가능한 완전 통합된 디버거입니다.
주요 구성 요소:
- 프로젝트 관리 툴과 편집기가 포함된 통합 개발 환경입니다.
- 고도로 최적화된 C 및 C++ 컴파일러.
- 다중 파일 컴파일 지원.
- 런타임 라이브러리.
- 링커 (...)
MSP430-ACADEMY — MSP430™ academy
TI-DEVELOPER-ZONE — Start embedded development on your desktop or in the cloud
WHIS-3P-SAFERTOS — WITTENSTEIN SAFERTOS 사전 인증 안전 RTOS
SAFERTOS®는 임베디드 프로세서를 위해 설계된 고유한 실시간 운영 체제입니다. TÜV SÜD의 IEC 61508 SIL3 및 ISO 26262 ASILD 표준에 따라 사전 인증을 받았습니다. SAFERTOS®는 WHIS 전문가 팀에서 안전을 위해 특별히 제작되었으며, 전 세계적으로 안전이 중요한 응용 분야에 사용됩니다. WHIS와 텍사스 인스트루먼트는 10년 넘게 협력해 왔습니다. 이 기간 동안, WHIS는 SAFERTOS®를 광범위한 TI 프로세서로 이식하여 널리 사용되는 모든 코어를 지원하며 요청 시 추가 아키텍처를 (...)
SLAC288 — MSP430F41x2 Code Examples
MSP-DSPLIB — Digital Signal Processing (DSP) Library for MSP Microcontrollers
TI MSP430™ 디지털 신호 프로세싱처리 라이브러리는 MSP430 마이크로컨트롤러에 대한 일반적인 신호 처리 작업을 수행하는 최적화된 함수의 집합입니다. 이러한 함수는 최소한의 에너지와 매우 높은 정확도로 처리 집약적 변환을 실시간으로 수행하는 애플리케이션에서 사용됩니다. 이 라이브러리는 고정 소수점 연산에 MSP430 MCU의 내장 하드웨어를 최적으로 사용하므로 성능을 크게 높일 수 있습니다.
MSP-GRLIB — MSP Graphics Library
The MSP Graphics Library is a royalty-free set of graphics primitives for displaying images or creating graphical user interfaces (GUIs) on MSP430 and MSP432 microcontroller-based boards that use a graphical display. The graphics library consists of two functional layers: 1) the display driver (...)
MSP-GANG-SOFTWARE — MSP-GANG Software
MSP430-FLASHER — Command Line Programmer for MSP430™ and SimpleLink™ MSP432™ MCUs
MSP Flasher는 JTAG를 통해 MSP430™ 및 MSP432™ 마이크로컨트롤러(MCU)를 프로그래밍할 수 있는 오픈 소스, 셸 기반(명령줄) 인터페이스이며 가장 일반적인 프로그래밍 기능을 제공합니다. CCS나 IAR 같은 IDE 없이 MSP Flasher를 사용하여 이진 파일을 메모리로 직접 다운로드할 수 있습니다. 또한 펌웨어를 추출하고 JTAG 액세스를 영구적으로 잠그는 데에도 사용할 수 있습니다.
UNIFLASH — UniFlash for most TI microcontrollers (MCUs) and mmWave sensors
UniFlash는 TI의 광범위한 CCStudio™ 개발 에코시스템의 일부로, TI 마이크로컨트롤러 및 무선 연결 장치의 온칩 플래시와 TI 프로세서의 온보드 플래시를 프로그래밍하기 위한 소프트웨어 도구입니다. UniFlash는 그래픽 및 명령줄 인터페이스를 모두 제공하며, 데스크톱 또는 클라우드 환경에서 실행할 수 있습니다.
UniFlash는 CCStudio™ 개발자 영역의 클라우드에서 실행하거나 Windows®, Linux®, macOS® 컴퓨터에서 다운로드해 사용할 수 있습니다.
macOS는 mmWave, AMx, K2G 및 (...)
MSP-3P-SEARCH — MSP 타사 검색 도구
TI has partnered with multiple companies to offer a wide range of solutions and services for TI MSP devices. These companies can accelerate your path to production using MSP devices. Download this search tool to quickly browse third-party details and find the right third-party to meet your needs.
(...)
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| LQFP (PM) | 64 | Ultra Librarian |
| VQFN (RGZ) | 48 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.