MSP430G2302-EP
- Low Supply Voltage Range: 1.8 V to 3.6 V
- Ultra-Low Power Consumption
- Active Mode: 220 µA at 1 MHz, 2.2 V
- Standby Mode: 0.5 µA
- Off Mode (RAM Retention): 0.1 µA
- Five Power-Saving Modes
- Ultra-Fast Wake-Up From Standby Mode in Less Than 1 µs
- 16-Bit RISC Architecture, 62.5-ns Instruction Cycle Time
- Basic Clock Module Configurations
- Internal Frequencies up to 16 MHz With Four Calibrated Frequencies
- Internal Very-Low-Power Low-Frequency (LF) Oscillator
- 32-kHz Crystal
- External Digital Clock Source
- One 16-Bit Timer_A With Three Capture/Compare Registers
- Up to 16 Touch-Sense Enabled I/O Pins
- Universal Serial Interface (USI) Supporting SPI and I2C
- Brownout Detector
- Serial Onboard Programming,
No External Programming Voltage Needed,
Programmable Code Protection by Security Fuse - On-Chip Emulation Logic With Spy-Bi-Wire Interface
- Family Members are Summarized in
- Package Options
- TSSOP: 14 Pin
- For Complete Module Descriptions, See the (SLAU144)
The Texas Instruments MSP430 family of ultra-low-power microcontrollers consist of several devices featuring different sets of peripherals targeted for various applications. The architecture, combined with five low-power modes is optimized to achieve extended battery life in portable measurement applications. The device features a powerful 16-bit RISC CPU, 16-bit registers, and constant generators that contribute to maximum code efficiency. The digitally controlled oscillator (DCO) allows wake-up from low-power modes to active mode in less than 1 µs.
The MSP430G2302 series of microcontrollers are ultra-low-power mixed signal microcontrollers with built-in 16-bit timers, and up to 16 I/O touch sense enabled pins and built-in communication capability using the universal serial communication interface. For configuration details, see . Typical applications include low-cost sensor systems that capture analog signals, convert them to digital values, and then process the data for display or for transmission to a host system.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 데이터 시트 | Mixed Signal Microcontroller, MSP430G2302-EP datasheet (Rev. A) | 2012. 11. 27 | ||
| * | 정오표 | MSP430G2302 Microcontroller Errata (Rev. J) | PDF | HTML | 2021. 6. 28 | |
| * | VID | MSP430G2302-EP VID V6212623 | 2016. 6. 21 | ||
| * | VID | MSP430G2302-EP VID V6212623 | 2016. 6. 21 | ||
| 애플리케이션 노트 | Migration Guide From MSP430 MCUs to MSPM0 MCUs (Rev. B) | PDF | HTML | 2025. 6. 2 | ||
| 애플리케이션 노트 | Migrating from MSP430 F2xx and G2xx families to MSP430 FR4xx and FR2xx family (Rev. G) | PDF | HTML | 2021. 8. 2 | ||
| 사용 설명서 | MSP430 MCUs Development Guide Book (Rev. A) | PDF | HTML | 2021. 5. 13 | ||
| 애플리케이션 노트 | MSP430 System ESD Troubleshooting Guide | PDF | HTML | 2019. 12. 13 | ||
| 애플리케이션 노트 | Using the Real-Time-Clock Library (Rev. A) | 2011. 1. 11 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ALGO-3P-UISP1-TI — 텍사스 인스트루먼트 장치용 Algocraft μISP1 프로그래머
μISP는 호스트 PC(RS-232, USB, LAN 연결 기능이 내장되어 있음)에 연결되어 작동하거나 단독 모드로 작동할 수 있습니다.
독립 실행형 모드의 프로그래밍 싸이클은 단순히 START 버튼을 누르거나 일부 TTL 제어 라인을 통해 실행될 수 있습니다.
컴팩트한 크기와 다양한 기능을 갖추고 있어 생산 환경, 수동 및 자동 프로세스에 간편하게 통합할 수 있습니다.
MSP-FET — MSP MCU 프로그래머 및 디버거
MSP-FET는 디버그 프로브라고도 하는 강력한 에뮬레이션 개발 도구로, 사용자가 MSP 저전력 마이크로컨트롤러(MCU)에서 신속하게 개발을 시작할 수 있게 해줍니다.
JTAG 및 SBW 인터페이스 모두에서 프로그래밍과 실시간 디버깅을 지원합니다. 또한 MSP-FET는 컴퓨터 USB 인터페이스와 MSP UART 간의 백채널 UART 연결도 제공합니다. 이를 통해 MSP 프로그래머는 MSP와 컴퓨터에서 실행되는 단자 간에 직렬로 통신하는 편리한 방법을 사용할 수 있습니다. 또한 UART 및 I2C 통신 프로토콜을 통해 (...)
ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! 프로그래머
WriteNow! 시스템 내 프로그래머 시리즈는 프로그래밍 산업에서 획기적인 발전입니다. 프로그래머는 다양한 제조업체의 수많은 장치(마이크로컨트롤러, 메모리, CPLD 및 기타 프로그래머블 장치)를 지원하며 간편한 ATE/장치 통합을 위한 컴팩트한 크기를 가지고 있습니다. 이는 단독으로 작동하거나 호스트 PC(RS-232, LAN 및 USB 연결 기능이 내장되어 있음)에 연결되어 있으며 사용이 간편한 소프트웨어 유틸리티가 제공됩니다.
MSP430-SDK — MSP430 마이크로컨트롤러용 MSP430-SDK
MSP430-SDK는 사용자가 MSP430 마이크로컨트롤러(MCU)에 대한 효과적인 코드를 작성하는 데 도움이 되는 리소스 모음입니다. 이러한 리소스는 모든 MSP430 마이크로컨트롤러를 지원합니다. 한 사용자가 언급했듯이, "이는 개발자가 MSP430 마이크로컨트롤러 전문가가 되기 위해 필요한 모든 것입니다!"
이 설계 리소스 모음에는 MSP430 드라이버 라이브러리와 같은 장치 및 주변 장치별 라이브러리부터 그래픽 및 정전식 터치 라이브러리와 같은 애플리케이션별 라이브러리까지 광범위하고 고도로 추상화된 소프트웨어 라이브러리가 (...)
CCSTUDIO — Code Composer Studio integrated development environment (IDE)
CCStudio™ 통합 개발 환경(IDE)은 TI의 광범위한 CCStudio™ 개발 생태계의 일부로, TI의 마이크로컨트롤러, 프로세서, 무선 연결 장치 및 레이더 센서를 위한 통합 개발 환경입니다. CCStudio IDE는 데스크톱 또는 클라우드 기반 애플리케이션으로 사용할 수 있습니다. 클라우드 버전은 대용량 소프트웨어 다운로드가 필요 없습니다. 또한 이 툴은 Eclipse Theia 프레임워크를 기반으로 구축 되었기 때문에 인터페이스가 VS Code® 사용자에게 매우 친숙합니다. VS Code를 기본으로 사용하려는 경우, (...)
ENERGIA — Energia
Energia is an open source & community-driven integrated development environment (IDE) & software framework. Based on the Wiring framework, Energia provides an intuitive coding environment as well as a robust framework of easy-to-use functional APIs & libraries for programming a (...)
ENERGYTRACE — EnergyTrace 기술
EnergyTrace™ software for MSP430™ MCUs, MSP432™ MCUs, CC13xx wireless MCUs and CC26xx wireless MCUs is an energy-based code analysis tool that measures and displays the energy profile of an application and helps optimize it for ultra-low-power consumption.
As most developers know, it is difficult (...)
MSP430-ACADEMY — MSP430™ academy
TI-DEVELOPER-ZONE — Start embedded development on your desktop or in the cloud
WHIS-3P-SAFERTOS — WITTENSTEIN SAFERTOS 사전 인증 안전 RTOS
SAFERTOS®는 임베디드 프로세서를 위해 설계된 고유한 실시간 운영 체제입니다. TÜV SÜD의 IEC 61508 SIL3 및 ISO 26262 ASILD 표준에 따라 사전 인증을 받았습니다. SAFERTOS®는 WHIS 전문가 팀에서 안전을 위해 특별히 제작되었으며, 전 세계적으로 안전이 중요한 응용 분야에 사용됩니다. WHIS와 텍사스 인스트루먼트는 10년 넘게 협력해 왔습니다. 이 기간 동안, WHIS는 SAFERTOS®를 광범위한 TI 프로세서로 이식하여 널리 사용되는 모든 코어를 지원하며 요청 시 추가 아키텍처를 (...)
MSP-DSPLIB — Digital Signal Processing (DSP) Library for MSP Microcontrollers
TI MSP430™ 디지털 신호 프로세싱처리 라이브러리는 MSP430 마이크로컨트롤러에 대한 일반적인 신호 처리 작업을 수행하는 최적화된 함수의 집합입니다. 이러한 함수는 최소한의 에너지와 매우 높은 정확도로 처리 집약적 변환을 실시간으로 수행하는 애플리케이션에서 사용됩니다. 이 라이브러리는 고정 소수점 연산에 MSP430 MCU의 내장 하드웨어를 최적으로 사용하므로 성능을 크게 높일 수 있습니다.
MSP-GRLIB — MSP Graphics Library
The MSP Graphics Library is a royalty-free set of graphics primitives for displaying images or creating graphical user interfaces (GUIs) on MSP430 and MSP432 microcontroller-based boards that use a graphical display. The graphics library consists of two functional layers: 1) the display driver (...)
MSP430-FLASHER — Command Line Programmer for MSP430™ and SimpleLink™ MSP432™ MCUs
MSP Flasher는 JTAG를 통해 MSP430™ 및 MSP432™ 마이크로컨트롤러(MCU)를 프로그래밍할 수 있는 오픈 소스, 셸 기반(명령줄) 인터페이스이며 가장 일반적인 프로그래밍 기능을 제공합니다. CCS나 IAR 같은 IDE 없이 MSP Flasher를 사용하여 이진 파일을 메모리로 직접 다운로드할 수 있습니다. 또한 펌웨어를 추출하고 JTAG 액세스를 영구적으로 잠그는 데에도 사용할 수 있습니다.
UNIFLASH — UniFlash for most TI microcontrollers (MCUs) and mmWave sensors
UniFlash는 TI의 광범위한 CCStudio™ 개발 에코시스템의 일부로, TI 마이크로컨트롤러 및 무선 연결 장치의 온칩 플래시와 TI 프로세서의 온보드 플래시를 프로그래밍하기 위한 소프트웨어 도구입니다. UniFlash는 그래픽 및 명령줄 인터페이스를 모두 제공하며, 데스크톱 또는 클라우드 환경에서 실행할 수 있습니다.
UniFlash는 CCStudio™ 개발자 영역의 클라우드에서 실행하거나 Windows®, Linux®, macOS® 컴퓨터에서 다운로드해 사용할 수 있습니다.
macOS는 mmWave, AMx, K2G 및 (...)
MSP-3P-SEARCH — MSP 타사 검색 도구
TI has partnered with multiple companies to offer a wide range of solutions and services for TI MSP devices. These companies can accelerate your path to production using MSP devices. Download this search tool to quickly browse third-party details and find the right third-party to meet your needs.
(...)
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |