OPA2986
- Wide power supply operation:
- 4.5V to 48V (±2.25V to ±24V)
- Rail-to-rail input and output
- High accuracy and precision:
- Input offset voltage: ±50µV, max
- Input offset voltage drift: ±1.2µV/°C, max
- Common-mode rejection ratio: 120dB, min
- Very low noise:
- Input voltage noise density: 7.5nV/√Hz at 10kHz
- Input current noise density: 4fA/√Hz at 1kHz
- High gain bandwidth: 14MHz at G = 100V/V
- Unity gain bandwidth: 12MHz
- High slew rate: 40V/µs
- Low power consumption: 1.6mA
- Mux-friendly inputs
- Low input bias current: ±10pA, max
- Specified across a wide temperature range:
- –40°C to +125°C
The OPA986 and OPA2986 (OPAx986) are 48V capable, low noise, high precision, rail-to-rail, CMOS operational amplifiers on Texas Instruments latest process technology.
The OPAx986 enables next generation platforms supporting a wider input and output dynamic range. These systems can benefit from improved signal integrity and accuracy. The combination of high input impedance, rail-to-rail inputs, low noise, and wide bandwidth make these devices an excellent choice for data acquisition systems that interface with a wide range of sensors. The Mux-Friendly technology of these op amps provide a robust input stage that can improve settling behavior in multiplexed applications.
The OPAx986 are available in industry standard packages and can provide a drop-in upgrade to existing legacy sockets. These op amps are also available in industry leading, tiny packages to fit a variety of space constrained applications.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 데이터 시트 | OPAx986 High-Voltage (48V), Wide-Bandwidth (14MHz), High Precision (1.2µV/°C), CMOS Op Amp datasheet | PDF | HTML | 2026. 10. 9 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AMP-PDK-EVM — 증폭기 성능 개발 키트 평가 모듈
증폭기 성능 개발 키트(PDK)는 일반적인 연산 증폭기(OP 앰프) 매개 변수를 테스트할 수 있는 평가 모듈(EVM) 키트입니다. 대부분의 연산 증폭기 및 콤퍼레이터와 호환됩니다. EVM 키트는 패키지 요구 사항에 맞는 여러 소켓형 부속 카드 옵션이 있는 메인 보드를 제공하여 엔지니어가 디바이스 성능을 신속하게 평가하고 확인할 수 있습니다.
AMP-PDK-EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 5개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D(SOIC-8 및 SOIC-14)
- PW(TSSOP-14)
- DGK(VSSOP-8)
- (...)
DIYAMP-EVM — 범용 DIY(Do-it-yourself) 증폭기 회로 평가 모듈
DIYAMP-EVM은 엔지니어와 DIY 사용자에게 실제 증폭기 회로를 제공하여 설계 개념을 신속하게 평가하고 시뮬레이션을 검증할 수 있게 해주는 EVM(평가 모듈) 제품군입니다. 3가지 업계 표준 패키지(SC70, SOT-23, SOIC)로 제공되며 12가지 대중적인 증폭기 구성을 포함합니다. 예를 들어 증폭기, 필터, 안정성 보상 및 콤퍼레이터 구성이 있어 단일 및 이중 공급 장치 양쪽 모두에 적합합니다.
DIYAMP-EVM은 빠르고 간편한 프로토타이핑을 지원하며 일반적인 0805 또는 0603 표면 실장 부품을 사용합니다. (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
아날로그 엔지니어의 계산기는 아날로그 회로 설계 엔지니어가 정기적으로 사용하는 많은 반복 계산의 속도를 높이도록 설계되었습니다. 이 PC 기반 툴은 피드백 저항을 사용한 연산 증폭기 게인 설정부터 아날로그-디지털 컨버터(ADC) 드라이브 버퍼 회로 안정화를 위한 적절한 회로 설계 요소 선택에 이르기까지 다양한 일반적인 계산 목록이 포함된 그래픽 인터페이스를 제공합니다.
이 계산기는 독립 실행형 툴로 유용할 뿐만 아니라 아날로그 엔지니어의 포켓 레퍼런스에 설명된 개념과도 잘 어울립니다.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.