홈 인터페이스 USB IC USB 리드라이버 및 멀티플렉서

SN65EL11

활성

제품 상세 정보

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² (3 mm × 4.9 mm) SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • 1:2 PECL/ECL Fanout Buffer
  • Operating Range
    • PECL: VCC = 4.2 V to 5.7 V With VEE = 0 V
    • NECL: VCC = 0 V With VEE = -4.2 V to -5.7 V
  • 5-ps Skew Between Outputs
  • Support for Clock Frequencies >2.5 GHz
  • 265-ps Typical Propagation Delay
  • Deterministic Output Value for Open Input Conditions
  • Drop-In Compatible With MC10EL11, MC100EL11
  • Built-In Input Pulldown Resistors
  • Built-In Temperature Compensation
  • APPLICATIONS
    • Data and Clock Transmission Over Backplane
    • Signaling Level Conversion
  • 1:2 PECL/ECL Fanout Buffer
  • Operating Range
    • PECL: VCC = 4.2 V to 5.7 V With VEE = 0 V
    • NECL: VCC = 0 V With VEE = -4.2 V to -5.7 V
  • 5-ps Skew Between Outputs
  • Support for Clock Frequencies >2.5 GHz
  • 265-ps Typical Propagation Delay
  • Deterministic Output Value for Open Input Conditions
  • Drop-In Compatible With MC10EL11, MC100EL11
  • Built-In Input Pulldown Resistors
  • Built-In Temperature Compensation
  • APPLICATIONS
    • Data and Clock Transmission Over Backplane
    • Signaling Level Conversion

The SN65EL11 is a differential 1:2 PECL/ECL fanout buffer. The device includes circuitry to maintain a known logic level when inputs are in an open condition. The SN65EL11 is housed in an industry-standard SOIC-8 package and is also available in a TSSOP-8 package.

The SN65EL11 is a differential 1:2 PECL/ECL fanout buffer. The device includes circuitry to maintain a known logic level when inputs are in an open condition. The SN65EL11 is housed in an industry-standard SOIC-8 package and is also available in a TSSOP-8 package.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 데이터 시트 5-V PECL/ECL 1:2 Fanout Buffer datasheet 2008. 11. 26
애플리케이션 노트 AC Coupling Between Differential LVPECL, LVDS, HSTL and CML (Rev. C) 2007. 10. 17

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

시뮬레이션 모델

SN65EL11 IBIS Model Version 1.1

SLLM048.ZIP (15 KB) - IBIS 모델
지원되는 제품 및 하드웨어
패키지 핀 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian