TFP101APZP

새 설계에 권장하지 않음

PanelBus DVI 리시버 86MHz, HSYNC fix | PZP | 100 | 0 to 70

다음과 동일: TFP101APZP.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
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
자세한 TFP101A 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 HTQFP (PZP) | 100
작동 온도 범위(°C) 0 to 70
패키지 수량 | 캐리어 90 | JEDEC TRAY (10+1)

TFP101A의 주요 특징

  • Supports XGA Resolution (Output Pixel Rates Up to 86 MHz)
  • Digital Visual Interface (DVI) Specification Compliant1
  • True-Color, 24 Bit/Pixel, 16.7M Colors at 1 or 2-Pixels Per Clock
  • Laser Trimmed Internal Termination Resistors for Optimum Fixed Impedance Matching
  • Skew Tolerant Up to One Pixel Clock Cycle
  • 4x Over-Sampling
  • Reduced Power Consumption – 1.8 V Core Operation With 3.3 V I/Os and Supplies2
  • Reduced Ground Bounce Using Time Staggered Pixel Outputs
  • Lowest Noise and Best Power Dissipation Using TI PowerPAD™ Packaging
  • Advanced Technology Using TI 0.18-µm EPIC-5™ CMOS Process
  • TFP101A Incorporates HSYNC Jitter Immunity3


PanelBus, PowerPAD and EPIC-5 are trademarks of Texas Instruments.
I2C is a licensed bus protocol from Phillips Semiconductor, Inc.

  1. The Digital Visual Interface Specification, DVI, is an industry standard developed by the Digital Display Working Group (DDWG) for high-speed digital connection to digital displays The TFP101 and TFP101A are compliant to the DVI Specification Rev. 1.0.
  2. The TFP101/101A has an internal voltage regulator that provides the 1.8-V core power supply from the externally supplied 3.3-V supplies.
  3. The TFP101A incorporates additional circuitry to create a stable HSYNC from DVI transmitters that introduce undesirable jitter on the transmitted HSYNC signal.

TFP101A에 대한 설명

The Texas Instruments TFP101 and TFP101A are TI PanelBus™ flat panel display products, part of a comprehensive family of end-to-end DVI 1.0 compliant solutions. Targeted primarily at desktop LCD monitors and digital projectors, the TFP101/101A finds applications in any design requiring high-speed digital interface.

The TFP101/101A supports display resolutions up to XGA in 24-bit true color pixel format. The TFP101/101A offers design flexibility to drive one or two pixels per clock, supports TFT or DSTN panels, and provides an option for time staggered pixel outputs for reduced ground bounce.

PowerPAD™ advanced packaging technology results in best of class power dissipation, footprint, and ultra-low ground inductance.

The TFP101/101A combines PanelBus™ circuit innovation with TI’s advanced 0.18-µm EPIC-5™ CMOS process technology, along with TI PowerPAD™ package technology to achieve a reliable, low-powered, low noise, high-speed digital interface solution.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.