TFP403PZP

활성

Panelbus DVI 리시버 | PZP | 100 | 0 to 70

다음과 동일: TFP403PZP.A, TFP403PZPG4 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 HTQFP (PZP) | 100
작동 온도 범위(°C) 0 to 70
패키지 수량 | 캐리어 90 | JEDEC TRAY (10+1)

TFP403의 주요 특징

  • Supports Pixel Rates Up to 165MHz
    (Including 1080p and WUXGA at 60 Hz)
  • Digital Visual Interface (DVI 1.0)
    Specification Compliant(1)
  • Pin-for-Pin Compatible With TFP501 for
    Simple Upgrade Path to HDCP2
  • True-Color, 24 Bit/Pixel, 16.7M Colors at
    1 or 2-Pixels per Clock
  • Laser Trimmed (50 Ω) Input Stage for
    Optimum Fixed Impedance Matching
  • Skew Tolerant up to One Pixel Clock Cycle
    (High Clock and Data Jitter Tolerance)
  • 4x Over-Sampling for Reduced Bit-Error Rates and
    Better Performance Over Longer Cables
  • Reduced Power Consumption—1.8-V Core
    Operation With 3.3 V I/Os and Supplies3
  • Reduced Ground Bounce Using Time Staggered Pixel Outputs
  • Lowest Noise and Best Power Dissipation
    Using PowerPAD™ Packaging
  • Advanced Technology Using TI 0.18-µm
    EPIC-5™ CMOS Process
  • Supports Hot Plug Detection

(1) The Digital Visual Interface Specification (DVI) is an industry standard developed by the Digital Display Working Group (DDWG) for high-speed digital connection to digital displays. The TFP403 is compliant with the DVI Specification Rev. 1.0.
2 High-bandwidth digital content protection (HDCP) is the system used for protecting DVI outputs from being copied. The TFP501 is TI’s DVI receiver with HDCP functionality.
3 The TFP403 has an internal voltage regulator that provides the 1.8-V core power supply from the externally supplied 3.3-V supplies.
PanelBus, PowerPAD, and EPIC-5 are trademarks of Texas Instruments.

TFP403에 대한 설명

The Texas Instruments TFP403 is a PanelBus™ flat panel display products, part of a comprehensive family of end-to-end DVI 1.0 compliant solutions. Targeted primarily at desktop LCD monitors and digital projectors, the TFP403 finds applications in any design requiring high-speed digital interface.

The TFP403 supports display resolutions up to 1080p and WUXGA in 24-bit true color pixel format. The TFP403 offers design flexibility to drive one or two pixels per clock, supports TFT or DSTN panels, and provides an option for time staggered pixel outputs for reduced ground bounce.

PowerPAD advanced packaging technology results in best of class power dissipation, footprint, and ultralow ground inductance.

The TFP403 combines PanelBus™ circuit innovation with TIs advanced 0.18-µm EPIC-5™ CMOS process technology, along with PowerPAD™ package technology to achieve a reliable, low-powered, low-noise, high-speed digital interface solution.

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기