TL062ACPSR

활성

듀얼, 30V, 1MHz, 6mV 오프셋 전압, 입력-V+ 연산 증폭기 | PS | 8 | 0 to 70

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: TL062ACPSR.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교

비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품.

TL062ACDR 활성 듀얼, 30V, 1MHz, 6mV 오프셋 전압, 입력-V+ 연산 증폭기 | D | 8 | 0 to 70 Industry-standard SOIC

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
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
자세한 TL062A 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOP (PS) | 8
작동 온도 범위(°C) 0 to 70
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

TL062A의 주요 특징

  • Very low power consumption
  • Typical supply current: 200 µA (per amplifier)
  • Wide common-mode and differential voltage ranges
  • Low input bias and offset currents
  • Common-mode input voltage range includes V CC+
  • Output short-circuit protection
  • High input impedance: JFET-input stage
  • Internal frequency compensation
  • Latch-up-free operation
  • High slew rate: 3.5 V/µs typical
  • On products compliant to MIL-PRF-38535, all parameters are tested unless otherwise noted. On all other products, production processing does not necessarily include testing of all parameters.

TL062A에 대한 설명

The TL06x (TL061, TL062, and TL064) family of industry-standard operational amplifiers (op amps) mirror the TL07x and TL08x family of op amps with lower power consumption. These devices provide outstanding value for cost-sensitive applications, featuring high input impedance, wide bandwidth, high slew rate, and low input offset and input bias currents. High ESD (1.5 kV, HBM), integrated EMI and RF filters, and wide temperature operation enable the TL06x devices to be used in rugged and environmentally-demanding applications.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.