TLV2825
- Ultra-low offset drift: ±0.02µV/°C
- Flat low frequency noise: 0.3µVPP (0.1 to 10Hz)
- Ultra-low offset: ±4µV
- Rail-to-rail input and output
- Very high AOL, CMRR, PSRR: > 120dB
- Wide input common-mode: 100mV beyond rails
- Low input bias current: ±100pA
- Low thermal noise floor: 15nV/√Hz
- Wide gain bandwidth: 3.5MHz
- High CL drive: 1nF (no sustained oscillations)
- Low quiescent current: 500µA/channel
- Wide supply range: 1.8V to 5.5V
- Wide temperature range: –40°C to +125°C
The TLVx825 and family of single, dual, and quad channel operational amplifiers enable precision performance such as lower offset, lower offset drift over temperature, greater offset stability over time and a flat noise floor. This level of performance is crucial to a variety of systems focusing on precision voltage sensing from sensors and precision current sensing using smaller shunt resistors.
The TLVx825 uses zero-drift architecture to achieve an input referred offset voltage of 4µV, an offset drift of 0.02µV/°C and a low frequency noise of 320nVPP in the standard 0.1 – 10Hz range. This combination of specs provides excellent accuracy in high gain applications, thereby greatly reducing the need for system level calibration.
Additionally, with a quiescent current of 500µA, the TLVx825 is able to achieve a bandwidth of 3.5MHz and a broadband noise of 15nV/√Hz. This ability is crucial to achieve higher linearity, and signal-to-noise ratio in applications involving higher resolution, mid-speed analog to digital converters (ADCs) while minimizing system power.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 데이터 시트 | TLVx825 3.5MHz, 1.8V to 5.5V, High Precision, Zero-Drift Operational Amplifiers datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 2026. 11. 11 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AMP-PDK-EVM — 증폭기 성능 개발 키트 평가 모듈
증폭기 성능 개발 키트(PDK)는 일반적인 연산 증폭기(OP 앰프) 매개 변수를 테스트할 수 있는 평가 모듈(EVM) 키트입니다. 대부분의 연산 증폭기 및 콤퍼레이터와 호환됩니다. EVM 키트는 패키지 요구 사항에 맞는 여러 소켓형 부속 카드 옵션이 있는 메인 보드를 제공하여 엔지니어가 디바이스 성능을 신속하게 평가하고 확인할 수 있습니다.
AMP-PDK-EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 5개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D(SOIC-8 및 SOIC-14)
- PW(TSSOP-14)
- DGK(VSSOP-8)
- (...)
TLV825, TLV2825 and TLV4825 TINA-TI SPICE Model (Rev. A)
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.