TPD3S044DBVR

활성

USB 호스트용 전류 제한 스위치 및 D+/D– ESD 보호 | DBV | 6 | -40 to 85

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: TPD3S044DBVR.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 Sn
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
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
패키지 | 핀 SOT-23 (DBV) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TPD3S044의 주요 특징

  • Continuous Current Ratings of 0.5 A and 1.5 A
  • Fixed, Constant Current Limits of 0.85 A and
    2.15 A (Typ)
  • Fast Overcurrent Response – 2 μs
  • Integrated Output Discharge
  • Reverse Current Blocking
  • Short-Circuit Protection
  • Over Temperature Protection With Auto-Restart
  • Built-In Soft Start
  • Ambient Temperature Range: -40°C to 85°C
  • Product Regulatory Compliance
    • UL Recognized Component (UL 2367, Standard for Solid State Overcurrent Protectors)
    • CB File No. E169910 to IEC 60950-1, Information Technology Equipment
  • IEC 61000-4-2 Level 4 ESD Protection (External Pins)
    • ±12-kV Contact Discharge (IEC 61000-4-2)
    • ±15-kV Air Gap Discharge (IEC 61000-4-2)

TPD3S044에 대한 설명

The TPD3S0x4s are integrated devices that feature a current-limited load switch and a two-channel transient voltage suppressor (TVS) based electrostatic discharge (ESD) protection diode array for USB interfaces.

The TPD3S0x4 devices are intended for applications such as USB where heavy capacitive loads and short-circuits are likely to be encountered; TPD3S0x4s provide short-circuit protection and overcurrent protection. The TPD3S0x4s limit the output current to a safe level by operating in constant current mode when the output load exceeds the current limit threshold. The fast overload response eases the burden on the main 5-V power supply by quickly regulating the power when the output is shorted. The rise and fall times for the current limit switch are controlled to minimize current surges when turning the device on and off.

The TPD3S014 and TPD3S044 will allow 0.5 A and 1.5 A of continuous current, respectively. The TVS diode array is rated to dissipate ESD strikes above the maximum level specified in the IEC 61000-4-2 international standard.

The high level of integration, combined with its easy-to-route DBV package, allows this device to provide great circuit protection for USB interfaces in applications like laptops, high-definition digital TVs, set-top boxes, and electronic point of sale equipment.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.