TPS16630RGET

활성

출력 전력 제한을 지원하는 4.5V~60V, 31mΩ, 0.6~6A eFuse | RGE | 24 | -40 to 125

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: TPS16630RGET.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
open-in-new 대체 보기
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 VQFN (RGE) | 24
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

TPS1663의 주요 특징

  • Operating voltage: 4.5V to 60V
    • Absolute maximum: 67V
  • Integrated 60V, 31mΩ RON hot-swap FET
  • Adjustable current limit: 0.6A to 6A (±7%)
  • Low quiescent current: 21µA in shutdown
  • Adjustable output power limiting (TPS16632 and TPS16637) (±6%)
  • Adjustable UVLO and OVP cutoff with ±2% accuracy
    • Fixed 39V maximum overvoltage clamp (TPS16632 only)
  • Adjustable output slew rate control for inrush current limiting
    • Charges large and unknown capacitive loads through thermal regulation during device power-up
  • Power Good output (PGOOD)
  • Selectable overcurrent fault response options between auto-retry and latch off (MODE)
  • Analog current monitor (IMON) output (±6%)
  • UL 2367 recognized
    • File No. E169910
    • RILIM ≥ 3kΩ
  • IEC 62368-1 certified
  • Functional Safety-Capable
  • Available in easy-to-use 24-pin VQFN package

TPS1663에 대한 설명

The TPS1663x is an easy-to-use, positive 60V, 6A eFuse with a 31mΩ integrated FET. Protection for the load, source, and eFuse itself are provided along with adjustable features such as accurate overcurrent protection, fast short circuit protection, output slew rate control, overvoltage protection and undervoltage lockout. The TPS16332 device integrates adjustable output power limiting (PLIM) functionality that simplifies and enables compliance to standards such as IEC61010-1 and UL1310. The device also includes adjustable overcurrent functionality. PGOOD can be used for enable and disable control of the downstream DC/DC converters.

A shutdown pin provides external control for enabling and disabling the internal FET, as well as placing the device in a low current shutdown mode. For system status monitoring and downstream load control, the device provides fault and a precise current monitor output. The MODE pin allows flexibility to configure the device between the two current-limiting fault responses (latch off and auto-retry).

The devices are available in a 4mm × 4mm 24-pin VQFN package and are specified over a –40°C to +125°C temperature range.

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기