TUSB321AIRWBRG4

활성

USB Type-C 구성 채널 로직 및 포트 제어(VCONN 지원) | RWB | 12 | -40 to 85

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: TUSB321AIRWBRG4.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 X2QFN (RWB) | 12
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TUSB321AI의 주요 특징

  • USB Type-C™ Specification 1.1
  • Backward Compatible with USB Type-C Specification 1.0
  • Supports Up to 3 A of Current Advertisement through dedicated Current Mode pin
  • Mode Configuration
    • Host Only – DFP (Source)
    • Device Only – UFP (Sink)
    • Dual Role Port – DRP
  • Channel Configuration (CC)
    • Attach of USB Port Detection
    • Cable Orientation Detection
    • Role Detection
    • Type-C Current Mode advertisement and detection (Default, Medium, High)
  • VBUS Detection
  • VCONN Support for Active Cables
  • Cable Detection and Direction Control
    for External Switches
  • Supply Voltage: 4.5 V to 5.5 V
  • Low Current Consumption
  • Industrial Temperature Range of –40 to 85°C

TUSB321AI에 대한 설명

The TUSB321AI device enables USB Type-C ports with the configuration channel (CC) logic needed for Type-C ecosystems. The TUSB321AI device uses the CC pins to determine port attach and detach, cable orientation, role detection, and port control for Type-C current mode. The TUSB321AI device can be configured as a downstream facing port (DFP), upstream facing port (UFP) or a dual role port (DRP) making it ideal for any application.

The TUSB321AI device when configured as a DRP alternates configuration as a DFP or UFP according to the Type-C Specifications. The CC logic block monitors the CC1 and CC2 pins for pullup or pulldown resistances to determine when a USB port has been attached, the orientation of the cable, and the role detected. The CC logic detects the Type-C current mode as default, medium, or high depending on the role detected. VBUS detection is implemented to determine a successful attach in UFP and DRP modes.

The device operates over a wide supply range and has low-power consumption. The TUSB321AI device is available in industrial and commercial temperature ranges.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.