TUSB422IYFPR

활성

USB PD TCPCi 포트 컨트롤러 | YFP | 9 | -40 to 85

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: TUSB422IYFPR.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TUSB422IYFPT 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 SnAgCu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 DSBGA (YFP) | 9
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TUSB422의 주요 특징

  • Supports USB Type-C™ 1.2 and Power Delivery (PD) Specifications
  • USB PD Phy with I2C Interface (TCPCi) Supporting:
    • 5 — 24 V Power Sourcing and Sinking
    • 2.5 Watt VCONN switch
    • Alt Mode Negotiations
  • Optimized for Portable Applications with Autonomous Dual Role Port (DRP) Support
  • Software Configurable as Dedicated Host, Dedicated Device, or Dual-Role
    • DFP, UFP and DRP
    • Attach/Detach of USB port
    • Cable Orientation Detection
    • Current Mode Advertisement and Detection
    • Debug and Audio Accessory Support
    • Active Cable Detection
    • VCONN for Active Cable
  • Dead Battery Support
  • Integrated over-temperature sensing diode (OTSD)
  • VBUS Detect and Discharge Control
  • VDD Supply Voltage: 2.7 V — 5.5 V
  • Low Current Consumption
  • Industrial Temperature Range of –40°C to 85°C

TUSB422에 대한 설명

TUSB422 is a USB PD PHY that enables a USB
Type-C port with the Configuration Channel (CC) logic needed for USB Type-C ecosystems. It integrates the physical layer of the USB BMC power delivery (PD) protocol to allow up to 100-W of power and support for alternate mode interfaces. An external microprocessor, containing USB Type-C Port Manager (TCPM), communicates with the TUSB422 through an I2C interface.

Under control of the TCPM, TUSB422 uses the CC pins to determine port attach/detach, cable orientation, role detection, and port control for USB Type-C current mode. The TUSB422 can be configured as DFP, UFP, or DRP, depending on the application. The TUSB422 implements VBUS detection and discharge for the implementation of a compliant USB Type-C port.

The TUSB422 integrates 2.5 Watt switch to provide VCONN power for an active cable. The device also provides VCONN discharge function. The TUSB422 also supports USB Type-C optional features such as audio and debug accessory.

The device operates over a wide supply-range and has low power consumption. The TUSB422 is available in industrial temperature ranges.

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TUSB422IYFPT 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기