TUSB501DRFR

활성

USB 3.0 5Gbps 싱글 채널 리드라이버 | DRF | 8 | -40 to 85

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: TUSB501DRFR.B 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 WSON (DRF) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TUSB501의 주요 특징

  • Aggressive Low-Power Architecture (Typ):
    • 126 mW Active Power
    • 20 mW in U2/U3
    • 3 mW with No Connection
  • Automatic LFPS DE Control
  • Excellent Jitter and Loss Compensation
    • 32 inches of FR4 4 mil Stripline
    • 3 m of 30 AWG cable
  • Integrated Termination
  • Small 2 × 2 mm QFN Package
  • Selectable Receiver Equalization, Transmitter
    De-Emphasis and Output Swing
  • Hot-Plug Capable
  • ESD Protection ±5 kV HBM

All trademarks are the property of their respective owners.

TUSB501에 대한 설명

The TUSB501 is a 3rd generation 3.3-V USB 3.0 single-channel redriver. When 5 Gbps SuperSpeed USB signals travel across a PCB or cable, signal integrity degrades due to loss and inter-symbol interference. The TUSB501 recovers incoming data by applying equalization that compensates channel loss, and drives out signals with a high differential voltage. This extends the possible channel length, and enables systems to pass USB 3.0 compliance. The TUSB501 advanced state machine makes it transparent to hosts and devices.

After power up, the TUSB501 periodically performs receiver detection on the TX pair. If it detects a SuperSpeed USB receiver, RX termination becomes enabled, and the TUSB501 is ready to redrive.

The receiver equalizer has three gain settings that are controlled by pin EQ: 3 dB, 6 dB, and 9 dB. This should be set based on amount of loss before the TUSB501. Likewise, the output driver supports configuration of De-Emphasis and Output Swing (pins DE and OS). These settings allow the TUSB501 to be flexibly placed in the SuperSpeed USB path, with optimal performance.

Over previous generations, the TUSB501 features reduced power in all link states, a stronger OS option, improved receiver equalization settings, and an intelligent LFPS Controller. This controller senses the low frequency signals and automatically disables driver de-emphasis, for full USB 3.0 compliance.

The TUSB501 is packaged in a small 2 × 2 mm QFN, and operates through an industrial temperature range of –40°C to 85°C.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.