TMUX4053-EP
-
VID V62/25616
-
EP (Enhanced Product) qualified for high-reliability applications
-
Supports defense and aerospace applications:
-
Controlled baseline
-
One fabrication site
-
One assembly and test site
-
Military temperature range: –55°C to +125°C TA
-
Extended product life cycle
-
Product traceability
-
- Single supply range: 5V to 24V
- Dual supply range: up to ±12V
- Low capacitance: 3pF
- Bidirectional signal path
- Rail-to-rail operation
- 1.8V logic compatible
- Break-before-make switching
- ESD protection HBM: 2000V
沒有此產品的詳細資訊。
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 1
| 重要文件 | 類型 | 標題 | 格式選項 | 下載最新的英文版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 資料表 | TMUX405x-EP Enhanced Product 24V, 8:1, 1-Channel, 4:1, 2-Channel, and 2:1, 3-Channel Multiplexers with 1.8V Logic datasheet | PDF | HTML | 2026/10/6 |
設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
開發板
16DYYPWEVM — SOT-23 薄型 (DYY) 和 TSSOP (PW) 封裝的測試板
16DYYPWEVM 測試電路板提供兩個空間,可用於 SOT-23 薄型 (DYY) 和 TSSOP (PW) 封裝。 此測試電路板用於 16 針腳 SOT-23 薄型 (DYY) 和 TSSOP (PW) 封裝之整合式電路的快速原型設計和測試。
使用指南:
PDF
| 封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23-THN (DYY) | 16 | Ultra Librarian |