Wohnungsbeleuchtung

Produkte und Referenzdesigns

Wohnungsbeleuchtung

Blockschaltbild

Überblick

Wohngebäude-Beleuchtungsdesigns sind wichtige Faktoren bei der Modernisierung von Gebäuden und zur Senkung von Energiekosten. Abstimmbare weiße LED-Chips auf der Platine (COB) führen zu Designs, welche sich mit menschenzentrierter Beleuchtung und zirkadianer Beleuchtung befassen. Viele Leuchten werden jetzt mit auf der Platine integrierten Sensoren und drahtloser vernetzter Beleuchtungssteuerung kombiniert. Dies ermöglicht größere Energieeinsparungen, mehr Flexibilität und die Erfassung von Daten zur Optimierung der Nutzung. Außerdem gehören Energieeffizienz und ein großer Dimmbereich nach wie vor zu den wichtigsten Überlegungen beim Design von Wohngebäude-Beleuchtungsanwendungen.

Designanforderungen

    Unsere Designs für Wohnraumbeleuchtungen bieten:

  • LED-Treiber, Signalketten- und Drahtloskommunikation sowie eingebettete Verarbeitungsportfolios zum Erstellen von Designs mit geringem Platzbedarf und niedrigen Stücklistenkosten.
  • Referenzdesigns, die intelligente Beleuchtungsanwendungen mit Bluetooth® Low Energy- oder ZigBee®-Konnektivität demonstrieren.
  • Referenzdesigns, die Methoden zum Erzielen eines Helligkeitsregelungsbereichs bei PWM-, Shunt-FET-PWM- und analogen Dimmmethoden demonstrieren.
  • Integrierte Umgebungslichtsensoren, die Tageslicht-Energiegewinnung und konstante Lichtleistung für höhere Energieeffizienz ermöglichen.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Blockschaltbild

Finden Sie Produkte und Referenzdesigns für Ihr System.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 20
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Whitepaper A primer to Wi-Fi® provisioning for IoT applications (Rev. A) 31.01.2019
Whitepaper Wireless Connectivity For The Internet of Things, One Size Does Not Fit All (Rev. A) 16.10.2017
Application brief Precision LED Brightness and Color Mixing With Discrete Current Sense Amplifiers 28.02.2017
Whitepaper Bringing Wireless Scalability to Intelligent Sensing Applications (Rev. B) 25.08.2016
Whitepaper Smart power opens door to more efficient electrical use 21.03.2016
Whitepaper A link to the Internet of Things IoT Made Easy With SimpleLink Wi-Fi Solutions 31.07.2014
Anwendungshinweis Inductive Based Switch Reg Circuits Provide High Efficiency White LED Drives (Rev. B) 06.05.2013
Anwendungshinweis AN-1696 Designing a Boost LED Driver Using the LM5022 (Rev. B) 06.05.2013
Anwendungshinweis AN-1656 Design Challenges of Switching LED Drivers (Rev. A) 03.05.2013
Anwendungshinweis LM27961- Dual-Display White LED Drvr w/3/2x Switched Cap Boost (Rev. A) 30.04.2013
Anwendungshinweis LM27965 Dual Display White LED Driver w/I2C Compatible Brightness Control (Rev. B) 30.04.2013
Anwendungshinweis Designing Energy-Efficient Handheld Illum Solutions (Rev. A) 30.04.2013
Anwendungshinweis AN-1523 LP5521 Power Efficiency Considerations (Rev. C) 30.04.2013
Anwendungshinweis AN-1715 LP3943/LP3944 as a GPIO Expander (Rev. A) 30.04.2013
Anwendungshinweis Switched Cap Circuits Provide Efficient and Functional White LED Drive (Rev. B) 30.04.2013
Anwendungshinweis AN-1293 Driving RGB LED Using LP3936 Lighting Management System (Rev. A) 30.04.2013
Anwendungshinweis Analysis & Design of Hysteretic Constant Freq Buck Regr Using the LM5007 (Rev. B) 30.04.2013
Whitepaper LED intelligent lighting control with ultra-low-power MSP430F51x2 family 13.11.2012
Anwendungshinweis Dimming Techniques for Switched-Mode LED Drivers 30.07.2009
Anwendungshinweis Optimizing Efficiency in White LED Backlight Applications 21.03.2007

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos