路側信号伝送 / 制御システム
Products and reference designs
路側信号伝送 / 制御システム
概要
路側信号伝送 / 制御システム向けの TI の IC とリファレンス・デザインは、高信頼性で堅牢な列車の信号送信、サブシステム統合、MVB (Multifunction Vehicle Bus、多機能車両バス)、WT (Wired Train、有線列車)、CAN など複数の列車ネットワーク規格に従う製品の実現に役立ちます。
特長
路側信号伝送 / 制御システムの一般的な要件:
- 信頼性の高い相互接続に役立つ、堅牢なマルチプロトコル通信インターフェイス。
- 絶縁型アナログ・シグナル・チェーンと信号処理機能による高性能。
- 診断機能やフィードバック能力の拡張に役立つ、高度なシステム監視機能。
- 最大で SIL4 の水準に対応するセーフティー・インテグリティ・レベル。
ブロック図
システムに適した製品やリファレンスデザインを検索
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
アプリケーション・ノート | RS-485 システムの信号と電力を絶縁する方法 (Rev. C) | PDF | HTML | 8 May 2022 | |||
証明書 | TUEV SUED Certificate for TMS570LS09X/07x (Rev. A) | 11 Jun 2021 | ||||
ホワイト・ペーパー | 産業オートメーション用 TSN (Rev. A 翻訳版) | 最新の英語版をダウンロード (Rev.B) | 20 Jan 2021 | |||
アプリケーション・ノート | Isolated CAN solution by using ISO1050 and SN6501 (Rev. A) | 3 Aug 2018 | ||||
ホワイト・ペーパー | Fully integrated signal and power isolation – applications and benefits. | 英語版をダウンロード | 4 Apr 2017 | |||
ホワイト・ペーパー | Hercules™ MCU: Features Applicable to Use in High-Speed Rail | 9 Nov 2015 | ||||
ホワイト・ペーパー | Integrated diagnostics apply system reliability features at the ADC device level | 17 Jul 2015 |