ADS1120EVM

ADS1120EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) ADS1120 ist ein Evaluierungssystem für ADS1120, eines 16-Bit-Delta-Sigma-Analog-Digital-Wandlers (ADC) mit mehrerer Kanälen. Das EVM verwendet ADS1120 zusammen mit minimaler Schaltung, um die Funktionalität für Prototyping und Teileevaluierung zu demonstrieren. Die Pins von ADS1120 sind über verschiedene Verbindungen an den ADS1120EVM-Anschlüssen zugänglich. Das EVM umfasst auch einen MSP430 zur Verwendung mit einem PC. Das EVM ermöglicht die Verbindung mit einem Computer über einen USB-Port. ADS1120EVM wird von der ADCPro™-Evaluierungssoftware über ein Plug-in gesteuert. Die Software wurde zur Ausführung mit dem Microsoft®-Windows™-Betriebssystem entwickelt und ermöglicht eine vollständige Evaluierung des Bausteins ADS1120.

Merkmale
  • Umfasst alle unterstützenden Schaltungen, die für ADS1120 benötigt werden
  • Stromversorgungsoptionen mit 5 V oder 3,3 V für ADC
  • Spannungsreferenzoptionen: extern oder auf der Platine
  • Benutzerfreundliche Evaluierungssoftware für Microsoft® Windows™ XP und Windows 7
  • Integrierte Analysewerkzeuge wie Bereichs-, FFT- und Histogrammdarstellungen
  • Datenerfassung in Textdateien
  • Vollständige Kontrolle über Platineneinstellungen
  • Einfach erweiterbar mit neuen Plug-in-Analysetools von TI
Präzisions-ADCs
ADS1120 — 4-kanaliger, energieeffizienter, kompakter Delta-Sigma-ADC, 16 Bit, 2 kSPS, mit PGA, VREF, 2x IDACs ADS1120-Q1 — Delta-Sigma-ADC für die Automobilindustrie, 16 Bit 2 KSPS, 4 Kan., energieeffizient, mit PGA und VRE
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ADS1120EVM — ADS1120 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ADS1120EVM — ADS1120 Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

ADCPRO — Analog-to-digital converter pro (ADCPro™) evaluation software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS1120EVM — ADS1120 – Evaluierungsmodul ADS1220EVM — ADS1220 -Evaluierungsmodul ADS1256EVM-PDK — ADS1256-Leistungs-Demokit ADS1259EVM-PDK — ADS1259-Leistungs-Demokit ADS1282EVM-PDK — ‌ADS1282-Leistungs-Demokit ADS7945EVM-PDK — ADS7945-Leistungs-Demokit ADS7957EVM-PDK — ADS7957-Leistungs-Demokit ADS7961EVM-PDK — ADS7961-Leistungs-Demokit ADS8028EVM-PDK — ADS8028-Leistungs-Demokit ADS8320EVM-PDK — ADS8320-Leistungs-Entwicklungskit ADS8325EVM-PDK — ADS8325-Leistungs-Entwicklungskit ADS8326EVM-PDK — ADS8326-Leistungs-Entwicklungskit ADS8339EVM-PDK — ADS8339 – Mini-SAR-ADC, 16 Bit, 250 kSPS – Evaluierungsmodul/Leistungs-Demokit (PDK) ADS8638EVM-PDK — ADS8638-Leistungs-Demokit

ADCPRO — Analog-to-digital converter pro (ADCPro™) evaluation software

close
Version: 2.0.1
Veröffentlichungsdatum: 16.02.2024

GUI Installer

SHA-256-Prüfsumme
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS1120EVM — ADS1120 – Evaluierungsmodul ADS1220EVM — ADS1220 -Evaluierungsmodul ADS1256EVM-PDK — ADS1256-Leistungs-Demokit ADS1259EVM-PDK — ADS1259-Leistungs-Demokit ADS1282EVM-PDK — ‌ADS1282-Leistungs-Demokit ADS7945EVM-PDK — ADS7945-Leistungs-Demokit ADS7957EVM-PDK — ADS7957-Leistungs-Demokit ADS7961EVM-PDK — ADS7961-Leistungs-Demokit ADS8028EVM-PDK — ADS8028-Leistungs-Demokit ADS8320EVM-PDK — ADS8320-Leistungs-Entwicklungskit ADS8325EVM-PDK — ADS8325-Leistungs-Entwicklungskit ADS8326EVM-PDK — ADS8326-Leistungs-Entwicklungskit ADS8339EVM-PDK — ADS8339 – Mini-SAR-ADC, 16 Bit, 250 kSPS – Evaluierungsmodul/Leistungs-Demokit (PDK) ADS8638EVM-PDK — ADS8638-Leistungs-Demokit

Dokumentation

Versionsinformationen

ADCPro™ is a modular software system for evaluating analog-to-digital converters (ADCs) without the need for expensive logic analyzers and complex analysis routines. Used alone it is suitable for performing analysis on data sets captured from ADC testing; when paired with a Texas Instruments ADC evaluation module (EVM) and suitable data capture card, it becomes part of a powerful evaluation package.

Support-Software

ADS1120EVM-SW — Software for ADS1120EVM; requires ADCPRO

lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS1120EVM — ADS1120 – Evaluierungsmodul

ADS1120EVM-SW — Software for ADS1120EVM; requires ADCPRO

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 23.08.2024
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS1120EVM — ADS1120 – Evaluierungsmodul
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide ADS1x20EVM User's Guide 12.07.2013
Zertifikat ADS1120EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos