ADS7945EVM-PDK

ADS7945EVM-PDK

Jetzt bestellen

Überblick

The ADS794xEVM-PDK is designed to evaluate the ADS7945 and ADS7946 analog-to-digital converters. These converters are 14-bit dual-channel differential SAR converters with a maximum throughput rate of 2MSPS. The ADS7945 offers fully-differential input voltages while the ADS7946’s pseudo differential inputs offer singled-ended input voltages with common-mode noise cancelling capabilities. The EVM includes input drivers that allow the selection between bipolar and unipolar input voltages. A low noise reference is provided on-board as well as the option to use an external reference. The EVM gives access to every pin of the converter making it easy to connect to any host microprocessor or TI DSP based system.

 

Merkmale
  • 5V, 3.3V, or 1.8V logic compatible with 16-bit 40Mhz SPI Interface
  • Simple channel selection with a single 16-bit word command
  • Serial interface header for easy connection to TI DSP based communication systems
  • Compatible with the TI Modular EVM System
  • Voltage reference options: on-board REF5040 (4.096V) reference or external reference
  • Voltage reference buffering using OPA350
  • On-board OPA836 (200MHz BW / 1mA quiescent current) ADC input drivers
  • Jumper selectable bipolar ( -Vref/2 to +Vref/2 ) or unipolar ( 0V to Vref ) input range with 5V supply
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)
OPA2835 — Zweifacher VFB-Verstärker, Ultra-Low-Power, Rail-to-Rail-Ausgang, negativer Rail-Eingang OPA2836 — Zweifacher VFB-Operationsverstärker, sehr energieeffizient, Rail-to-Rail-Ausgang, negativer Rail-Ein OPA2836-Q1 — VFB-Operationsverstärker für Automobilanwendungen, Dual, sehr geringer Stromverbrauch, Rail-to-Rail- OPA835 — Ultra-Low-Power, VFB-Verstärker mit extrem geringem Stromverbrauch, Rail-to-Rail-out, negativem Rail OPA836 — Sehr energieeffizienter Transimpedanz-Operationsverstärker, negative Eingangsstromschiene, Rail-to-R

 

Präzisions-ADCs
ADS7945 — 14 Bit, 2 MSPS, zweikanaliger, unipolarer, differenzieller, u-Power SAR-ADC
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ADS7945EVM-PDK — ADS7945 Performance Demonstration Kit

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ADS7945EVM-PDK — ADS7945 Performance Demonstration Kit

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

ADCPRO — Analog-to-digital converter pro (ADCPro™) evaluation software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS1120EVM — ADS1120 – Evaluierungsmodul ADS1220EVM — ADS1220 -Evaluierungsmodul ADS1256EVM-PDK — ADS1256-Leistungs-Demokit ADS1259EVM-PDK — ADS1259-Leistungs-Demokit ADS1282EVM-PDK — ‌ADS1282-Leistungs-Demokit ADS7945EVM-PDK — ADS7945-Leistungs-Demokit ADS7957EVM-PDK — ADS7957-Leistungs-Demokit ADS7961EVM-PDK — ADS7961-Leistungs-Demokit ADS8028EVM-PDK — ADS8028-Leistungs-Demokit ADS8320EVM-PDK — ADS8320-Leistungs-Entwicklungskit ADS8325EVM-PDK — ADS8325-Leistungs-Entwicklungskit ADS8326EVM-PDK — ADS8326-Leistungs-Entwicklungskit ADS8339EVM-PDK — ADS8339 – Mini-SAR-ADC, 16 Bit, 250 kSPS – Evaluierungsmodul/Leistungs-Demokit (PDK) ADS8638EVM-PDK — ADS8638-Leistungs-Demokit

ADCPRO — Analog-to-digital converter pro (ADCPro™) evaluation software

close
Version: 2.0.1
Veröffentlichungsdatum: 16.02.2024

GUI Installer

SHA-256-Prüfsumme
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS1120EVM — ADS1120 – Evaluierungsmodul ADS1220EVM — ADS1220 -Evaluierungsmodul ADS1256EVM-PDK — ADS1256-Leistungs-Demokit ADS1259EVM-PDK — ADS1259-Leistungs-Demokit ADS1282EVM-PDK — ‌ADS1282-Leistungs-Demokit ADS7945EVM-PDK — ADS7945-Leistungs-Demokit ADS7957EVM-PDK — ADS7957-Leistungs-Demokit ADS7961EVM-PDK — ADS7961-Leistungs-Demokit ADS8028EVM-PDK — ADS8028-Leistungs-Demokit ADS8320EVM-PDK — ADS8320-Leistungs-Entwicklungskit ADS8325EVM-PDK — ADS8325-Leistungs-Entwicklungskit ADS8326EVM-PDK — ADS8326-Leistungs-Entwicklungskit ADS8339EVM-PDK — ADS8339 – Mini-SAR-ADC, 16 Bit, 250 kSPS – Evaluierungsmodul/Leistungs-Demokit (PDK) ADS8638EVM-PDK — ADS8638-Leistungs-Demokit

Dokumentation

Versionsinformationen

ADCPro™ is a modular software system for evaluating analog-to-digital converters (ADCs) without the need for expensive logic analyzers and complex analysis routines. Used alone it is suitable for performing analysis on data sets captured from ADC testing; when paired with a Texas Instruments ADC evaluation module (EVM) and suitable data capture card, it becomes part of a powerful evaluation package.

Support-Software

ADS7945EVM-PDK-SW — Software for ADS7945EVM-PDK; requires ADCPRO

lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS7945EVM-PDK — ADS7945-Leistungs-Demokit

ADS7945EVM-PDK-SW — Software for ADS7945EVM-PDK; requires ADCPRO

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 23.08.2024
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS7945EVM-PDK — ADS7945-Leistungs-Demokit
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide ADS794xEVM and ADS794xEVM-PDK User Guide (Rev. B) 07.09.2017
Zertifikat ADS7945EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos