ADS8638EVM-PDK

ADS8638EVM-PDK

Jetzt bestellen

Überblick

The ADS8638EVM-PDK is designed to evaluate the ADS8614, ADS8618, ADS8634, and ADS8638 analog to digital converters. These 12/16-bit, four or eight channel, SAR converters offer multiple true bipolar and unipolar ranges in addition to a variety of alarm options. An LED is installed on the EVM board to monitor the alarm. The EVM gives access to every pin of the converter which enables the ADCs serial interface header to easily attach to any host microprocessor or TI DSP based system. Furthermore, the ADC includes a precise 2.5V internal reference voltage and the evaluation board includes an external +2.5V. The two reference options are selectable using onboard jumpers.

 

Merkmale
  • Contains all support circuitry needed for the ADS8638 family of parts
  • Serial interface header to easily attach to TI DSP based communication systems
  • Voltage reference options: ADC internal reference, onboard 2.5V reference, or external reference
  • Onboard OPA140 to drive an ADC input channel
  • LED used to monitor ADC alarm option
  • Compatible with the TI Modular EVM System
Präzisions-ADCs
ADS8638 — 12-Bit-8-Kanal-bipolare SAR mit Software-wählbaren Eingangsbereichen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ADS8638EVM-PDK — ADS8638 Performance Demonstration Kit

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ADS8638EVM-PDK — ADS8638 Performance Demonstration Kit

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

ADCPRO — Analog-to-digital converter pro (ADCPro™) evaluation software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS1120EVM — ADS1120 – Evaluierungsmodul ADS1220EVM — ADS1220 -Evaluierungsmodul ADS1256EVM-PDK — ADS1256-Leistungs-Demokit ADS1259EVM-PDK — ADS1259-Leistungs-Demokit ADS1282EVM-PDK — ‌ADS1282-Leistungs-Demokit ADS7945EVM-PDK — ADS7945-Leistungs-Demokit ADS7957EVM-PDK — ADS7957-Leistungs-Demokit ADS7961EVM-PDK — ADS7961-Leistungs-Demokit ADS8028EVM-PDK — ADS8028-Leistungs-Demokit ADS8320EVM-PDK — ADS8320-Leistungs-Entwicklungskit ADS8325EVM-PDK — ADS8325-Leistungs-Entwicklungskit ADS8326EVM-PDK — ADS8326-Leistungs-Entwicklungskit ADS8339EVM-PDK — ADS8339 – Mini-SAR-ADC, 16 Bit, 250 kSPS – Evaluierungsmodul/Leistungs-Demokit (PDK) ADS8638EVM-PDK — ADS8638-Leistungs-Demokit

ADCPRO — Analog-to-digital converter pro (ADCPro™) evaluation software

close
Version: 2.0.1
Veröffentlichungsdatum: 16.02.2024

GUI Installer

SHA-256-Prüfsumme
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS1120EVM — ADS1120 – Evaluierungsmodul ADS1220EVM — ADS1220 -Evaluierungsmodul ADS1256EVM-PDK — ADS1256-Leistungs-Demokit ADS1259EVM-PDK — ADS1259-Leistungs-Demokit ADS1282EVM-PDK — ‌ADS1282-Leistungs-Demokit ADS7945EVM-PDK — ADS7945-Leistungs-Demokit ADS7957EVM-PDK — ADS7957-Leistungs-Demokit ADS7961EVM-PDK — ADS7961-Leistungs-Demokit ADS8028EVM-PDK — ADS8028-Leistungs-Demokit ADS8320EVM-PDK — ADS8320-Leistungs-Entwicklungskit ADS8325EVM-PDK — ADS8325-Leistungs-Entwicklungskit ADS8326EVM-PDK — ADS8326-Leistungs-Entwicklungskit ADS8339EVM-PDK — ADS8339 – Mini-SAR-ADC, 16 Bit, 250 kSPS – Evaluierungsmodul/Leistungs-Demokit (PDK) ADS8638EVM-PDK — ADS8638-Leistungs-Demokit

Dokumentation

Versionsinformationen

ADCPro™ is a modular software system for evaluating analog-to-digital converters (ADCs) without the need for expensive logic analyzers and complex analysis routines. Used alone it is suitable for performing analysis on data sets captured from ADC testing; when paired with a Texas Instruments ADC evaluation module (EVM) and suitable data capture card, it becomes part of a powerful evaluation package.

Support-Software

ADS8638EVM-PDK-SW — Software for ADS8638EVM-PDK; requires ADCPRO

lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS8638EVM-PDK — ADS8638-Leistungs-Demokit

ADS8638EVM-PDK-SW — Software for ADS8638EVM-PDK; requires ADCPRO

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 23.08.2024
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS8638EVM-PDK — ADS8638-Leistungs-Demokit
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide ADS8638EVM-PDK User Guide (Rev. A) 02.02.2016
Zertifikat ADS8638EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos