ADS8028EVM-PDK

ADS8028EVM-PDK

Jetzt bestellen

Überblick

The ADS8028EVM-PDK is designed to evaluate the ADS8028. The ADS8028 is a 12-bit, 8-channel muxed, successive approximation register (SAR) analog-to-digital converter (ADC), with a maximum throughput rate of 1 MSPS. The ADS8028 also offers an internal 2.5V voltage reference and internal temperature sensor with 0.25°C resolution. The ADS8028EVM allows access to every pin of the converter and makes it easy to connect the ADS8028 SPI-compatible serial interface to any host microprocessor or TI DSP based system with 1.8V, 3.3V, or 5V logic capability. The ADS8028EVM-PDK combines the ADS8028EVM with the DSP-based MMB0 motherboard and ADCPro™ evaluation software for the complete evaluation of the ADS8028 device.

 

Merkmale
  • Easy-to-use ADCPro™ evaluation software for Microsoft Windows™ operating systems
  • Built-in analysis tools for ADCPro™, including scope, FFT, and histogram displays
  • Simple device operation with full control of single 16-bit control register
  • Data collection to text files
  • 1.8V, 3.3V, or 5V logic compatible with 16-bit 20MHz SPI Interface
  • Contains all support circuitry needed for the ADS8028
  • Voltage reference options: ADS8028 (2.5V) internal reference, on-board REF5025 (2.5V) reference, or external reference
  • Two on-board OPA836 (205 MHz unity gain bandwidth / 1mA quiescent current) ADC input drivers
  • Power supplied by MMB0 motherboard
  • Compatible with the TI Modular EVM System
Präzisions-ADCs
ADS8028 — SAR-ADC mit 12 Bit, 8 Kanälen, 1MSPS, mit interner Referenz und internem Temperatursensor
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ADS8028EVM-PDK — ADS8028 Performance Demonstration Kit

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ADS8028EVM-PDK — ADS8028 Performance Demonstration Kit

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

ADCPRO — Analog-to-digital converter pro (ADCPro™) evaluation software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS1120EVM — ADS1120 – Evaluierungsmodul ADS1220EVM — ADS1220 -Evaluierungsmodul ADS1256EVM-PDK — ADS1256-Leistungs-Demokit ADS1259EVM-PDK — ADS1259-Leistungs-Demokit ADS1282EVM-PDK — ‌ADS1282-Leistungs-Demokit ADS7945EVM-PDK — ADS7945-Leistungs-Demokit ADS7957EVM-PDK — ADS7957-Leistungs-Demokit ADS7961EVM-PDK — ADS7961-Leistungs-Demokit ADS8028EVM-PDK — ADS8028-Leistungs-Demokit ADS8320EVM-PDK — ADS8320-Leistungs-Entwicklungskit ADS8325EVM-PDK — ADS8325-Leistungs-Entwicklungskit ADS8326EVM-PDK — ADS8326-Leistungs-Entwicklungskit ADS8339EVM-PDK — ADS8339 – Mini-SAR-ADC, 16 Bit, 250 kSPS – Evaluierungsmodul/Leistungs-Demokit (PDK) ADS8638EVM-PDK — ADS8638-Leistungs-Demokit

ADCPRO — Analog-to-digital converter pro (ADCPro™) evaluation software

close
Version: 2.0.1
Veröffentlichungsdatum: 16.02.2024

GUI Installer

SHA-256-Prüfsumme
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS1120EVM — ADS1120 – Evaluierungsmodul ADS1220EVM — ADS1220 -Evaluierungsmodul ADS1256EVM-PDK — ADS1256-Leistungs-Demokit ADS1259EVM-PDK — ADS1259-Leistungs-Demokit ADS1282EVM-PDK — ‌ADS1282-Leistungs-Demokit ADS7945EVM-PDK — ADS7945-Leistungs-Demokit ADS7957EVM-PDK — ADS7957-Leistungs-Demokit ADS7961EVM-PDK — ADS7961-Leistungs-Demokit ADS8028EVM-PDK — ADS8028-Leistungs-Demokit ADS8320EVM-PDK — ADS8320-Leistungs-Entwicklungskit ADS8325EVM-PDK — ADS8325-Leistungs-Entwicklungskit ADS8326EVM-PDK — ADS8326-Leistungs-Entwicklungskit ADS8339EVM-PDK — ADS8339 – Mini-SAR-ADC, 16 Bit, 250 kSPS – Evaluierungsmodul/Leistungs-Demokit (PDK) ADS8638EVM-PDK — ADS8638-Leistungs-Demokit

Dokumentation

Versionsinformationen

ADCPro™ is a modular software system for evaluating analog-to-digital converters (ADCs) without the need for expensive logic analyzers and complex analysis routines. Used alone it is suitable for performing analysis on data sets captured from ADC testing; when paired with a Texas Instruments ADC evaluation module (EVM) and suitable data capture card, it becomes part of a powerful evaluation package.

Support-Software

ADS8028EVM-PDK-SW — Software for ADS8028EVM-PDK; requires ADCPRO

lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS8028EVM-PDK — ADS8028-Leistungs-Demokit

ADS8028EVM-PDK-SW — Software for ADS8028EVM-PDK; requires ADCPRO

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 23.08.2024
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS8028EVM-PDK — ADS8028-Leistungs-Demokit
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide ADS8028EVM-PDK User's Guide (Rev. A) 21.07.2012
Zertifikat ADS8028EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos