ADS8339EVM-PDK

ADS8339EVM-PDK

Jetzt bestellen

Überblick

The ADS8339EVM-PDK is designed to evaluate the ADS8339 analog-to-digital converter (ADC). The converter is a 16 bit pseudo differential unipolar Successive-Approximation-Register (SAR) ADC with a maximum throughput of 250KSPS. The EVM includes input and reference drivers enabling the ADC to work within its typical performance specifications. It is designed around a 5V analog supply, which powers an on-board 4.5V reference.  The ADC input driver design allows either unipolar or bipolar signals at the EVM input.  Access is available to every digital pin of the converter making it easy to connect to any host microprocessor or TI DSP based system.

Merkmale
  • 3.3V logic SPI interface with selectable SCLK frequencies between 400KHz up to 25MHz  
  • Software capable of sampling rates between 4KSPS to 250KSPS
  • Accessible 100mil pitch headers for easy connection to any host microprocessor or TI DSP
  • On-board low noise 4.5V reference (REF5045)
  • Jumper selectable input range: (±)2.15V(bipolar) or 0.1-to-4.4V(unipolar)
Präzisions-ADCs
ADS8339 — Miniatur-SAR-ADC, 16 Bit, 250 kSPS, Mikroenergie und serieller Schnittstelle
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ADS8339EVM-PDK — ADS8339 – Mini-SAR-ADC, 16 Bit, 250 kSPS – Evaluierungsmodul/Leistungs-Demokit (PDK)

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ADS8339EVM-PDK — ADS8339 – Mini-SAR-ADC, 16 Bit, 250 kSPS – Evaluierungsmodul/Leistungs-Demokit (PDK)

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

ADCPRO — Analog-zu-Digital Converter Pro (ADCPro™)-Evaluierungssoftware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS1120EVM — ADS1120 – Evaluierungsmodul ADS1220EVM — ADS1220 -Evaluierungsmodul ADS1256EVM-PDK — ADS1256-Leistungs-Demokit ADS1259EVM-PDK — ADS1259-Leistungs-Demokit ADS7924EVM-PDK — ADS7924-Leistungs-Demokit ADS7945EVM-PDK — ADS7945-Leistungs-Demokit ADS7957EVM-PDK — ADS7957-Leistungs-Demokit ADS7961EVM-PDK — ADS7961-Leistungs-Demokit ADS8028EVM-PDK — ADS8028-Leistungs-Demokit ADS8320EVM-PDK — ADS8320-Leistungs-Entwicklungskit ADS8325EVM-PDK — ADS8325-Leistungs-Entwicklungskit ADS8326EVM-PDK — ADS8326-Leistungs-Entwicklungskit ADS8339EVM-PDK — ADS8339 – Mini-SAR-ADC, 16 Bit, 250 kSPS – Evaluierungsmodul/Leistungs-Demokit (PDK) ADS8638EVM-PDK — ADS8638-Leistungs-Demokit

ADCPRO — Analog-zu-Digital Converter Pro (ADCPro™)-Evaluierungssoftware

close
Version: 2.0.1
Veröffentlichungsdatum: 16.02.2024

GUI Installer

SHA-256-Prüfsumme
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS1120EVM — ADS1120 – Evaluierungsmodul ADS1220EVM — ADS1220 -Evaluierungsmodul ADS1256EVM-PDK — ADS1256-Leistungs-Demokit ADS1259EVM-PDK — ADS1259-Leistungs-Demokit ADS7924EVM-PDK — ADS7924-Leistungs-Demokit ADS7945EVM-PDK — ADS7945-Leistungs-Demokit ADS7957EVM-PDK — ADS7957-Leistungs-Demokit ADS7961EVM-PDK — ADS7961-Leistungs-Demokit ADS8028EVM-PDK — ADS8028-Leistungs-Demokit ADS8320EVM-PDK — ADS8320-Leistungs-Entwicklungskit ADS8325EVM-PDK — ADS8325-Leistungs-Entwicklungskit ADS8326EVM-PDK — ADS8326-Leistungs-Entwicklungskit ADS8339EVM-PDK — ADS8339 – Mini-SAR-ADC, 16 Bit, 250 kSPS – Evaluierungsmodul/Leistungs-Demokit (PDK) ADS8638EVM-PDK — ADS8638-Leistungs-Demokit

Dokumentation

Versionsinformationen

ADCPro™ is a modular software system for evaluating analog-to-digital converters (ADCs) without the need for expensive logic analyzers and complex analysis routines. Used alone it is suitable for performing analysis on data sets captured from ADC testing; when paired with a Texas Instruments ADC evaluation module (EVM) and suitable data capture card, it becomes part of a powerful evaluation package.

Support-Software

ADS8339EVM-PDK-SW — ADS8339EVM-PDK software

lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS8339EVM-PDK — ADS8339 – Mini-SAR-ADC, 16 Bit, 250 kSPS – Evaluierungsmodul/Leistungs-Demokit (PDK)

ADS8339EVM-PDK-SW — ADS8339EVM-PDK software

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 23.08.2024
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS8339EVM-PDK — ADS8339 – Mini-SAR-ADC, 16 Bit, 250 kSPS – Evaluierungsmodul/Leistungs-Demokit (PDK)
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
* EVM User's guide ADS8339EVM-PDK User's Guide (Rev. A) 03.11.2015
Zertifikat ADS8339EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos