ADS8325EVM-PDK

ADS8325EVM-PDK

Jetzt bestellen

Überblick

The ADS8325EVM-PDK is a complete evaluation/demonstration kit, which combines ADS8325EVM with the DSP-based MMB0 board as a motherboard. The mother board and the ADCPro™ evaluation software are supplied for use with a personal computer running Microsoft&#153 Windows operating system. This combination of boards allows the complete evaluation of the ADS8325 device.

Merkmale
  • Easy-to-use evaluation software for Microsoft™ Windows
  • Data collection to text files
  • Built-in analysis tools including scope, FFT, and histogram displays
  • Complete control of board settings
  • Easily expandable with new analysis plug-in tools from Texas Instruments
Präzisions-ADCs
ADS8325 — 16-Bit, 100kSPS serieller Ausgang, 2,7V-zu-5,5V MicroPower Sampling ADC
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ADS8325EVM-PDK — ADS8325 Performance Development Kit

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ADS8325EVM-PDK — ADS8325 Performance Development Kit

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

ADCPRO — Analog-to-digital converter pro (ADCPro™) evaluation software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS1120EVM — ADS1120 – Evaluierungsmodul ADS1220EVM — ADS1220 -Evaluierungsmodul ADS1256EVM-PDK — ADS1256-Leistungs-Demokit ADS1259EVM-PDK — ADS1259-Leistungs-Demokit ADS1282EVM-PDK — ‌ADS1282-Leistungs-Demokit ADS7945EVM-PDK — ADS7945-Leistungs-Demokit ADS7957EVM-PDK — ADS7957-Leistungs-Demokit ADS7961EVM-PDK — ADS7961-Leistungs-Demokit ADS8028EVM-PDK — ADS8028-Leistungs-Demokit ADS8320EVM-PDK — ADS8320-Leistungs-Entwicklungskit ADS8325EVM-PDK — ADS8325-Leistungs-Entwicklungskit ADS8326EVM-PDK — ADS8326-Leistungs-Entwicklungskit ADS8339EVM-PDK — ADS8339 – Mini-SAR-ADC, 16 Bit, 250 kSPS – Evaluierungsmodul/Leistungs-Demokit (PDK) ADS8638EVM-PDK — ADS8638-Leistungs-Demokit

ADCPRO — Analog-to-digital converter pro (ADCPro™) evaluation software

close
Version: 2.0.1
Veröffentlichungsdatum: 16.02.2024

GUI Installer

SHA-256-Prüfsumme
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS1120EVM — ADS1120 – Evaluierungsmodul ADS1220EVM — ADS1220 -Evaluierungsmodul ADS1256EVM-PDK — ADS1256-Leistungs-Demokit ADS1259EVM-PDK — ADS1259-Leistungs-Demokit ADS1282EVM-PDK — ‌ADS1282-Leistungs-Demokit ADS7945EVM-PDK — ADS7945-Leistungs-Demokit ADS7957EVM-PDK — ADS7957-Leistungs-Demokit ADS7961EVM-PDK — ADS7961-Leistungs-Demokit ADS8028EVM-PDK — ADS8028-Leistungs-Demokit ADS8320EVM-PDK — ADS8320-Leistungs-Entwicklungskit ADS8325EVM-PDK — ADS8325-Leistungs-Entwicklungskit ADS8326EVM-PDK — ADS8326-Leistungs-Entwicklungskit ADS8339EVM-PDK — ADS8339 – Mini-SAR-ADC, 16 Bit, 250 kSPS – Evaluierungsmodul/Leistungs-Demokit (PDK) ADS8638EVM-PDK — ADS8638-Leistungs-Demokit

Dokumentation

Versionsinformationen

ADCPro™ is a modular software system for evaluating analog-to-digital converters (ADCs) without the need for expensive logic analyzers and complex analysis routines. Used alone it is suitable for performing analysis on data sets captured from ADC testing; when paired with a Texas Instruments ADC evaluation module (EVM) and suitable data capture card, it becomes part of a powerful evaluation package.

Support-Software

ADS8325EVM-PDK-SW — Software for ADS8325EVM-PDK; requires ADCPRO

lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS8325EVM-PDK — ADS8325-Leistungs-Entwicklungskit

ADS8325EVM-PDK-SW — Software for ADS8325EVM-PDK; requires ADCPRO

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 23.08.2024
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS8325EVM-PDK — ADS8325-Leistungs-Entwicklungskit
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat ADS8325EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch MSOP-8EVM and MSOP-8EVM-PDK User's Guide (Rev. A) 02.02.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos