BP-CC3351MOD

BP-CC3351MOD

Jetzt bestellen

Überblick

The SimpleLink CC3351MOD dual-band Wi-Fi 6 and Bluetooth Low Energy devices enable affordable, reliable and secure connectivity in embedded applications with a processor host running Linux® or an MCU host running RTOS. The CC3351MOD BoosterPack plug-in module (BP-CC3351MOD) is a test and development board that is compatible with the CC3350MOD and CC3351MOD and can be easily connected to TI LaunchPad development kits or processor boards enabling rapid software development.

 

This kit can be used in 3 configurations:

  1. MCU and RTOS evaluation: BP-CC3351MOD + LaunchPad with the MCU running TCP/IP like the LP-AM243
  2. Processor and Linux evaluation: BP-CC3351MOD + BP-CC33-BBB-ADAPT + BEAGL-BONE-BLACK
  3. RF testing with PC tools: BP-CC3351MOD + LP-XDS110

In addition, the BP-CC3351MOD can also be wired to any other Linux or RTOS host board running TCP/IP stack.

Merkmale
  • CC3351 Dual-Band Wi-Fi 6 und Bluetooth® Low Energy Companion-Modul
  • 2 stapelbare 20-polige Anschlüsse (BoosterPack-Header) zum Anschluss an LaunchPads und andere BoosterPack-Plug-in-Module von TI
  • Auf der Platine integrierte Antenne mit Testmöglichkeit über SMA/U.FL-Verbindung
  • SWD-Schnittstelle für Standalone-Betrieb und HF-Tests
WLAN-Produkte
CC3350MOD — SimpleLinkTM Dual-Band (2,4 und 5 GHz) Wi-Fi 6-Begleitmodul CC3351MOD — SimpleLink™-Companion-Modul mit Dualband (2,4 GHz und 5 GHz), Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy<
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis

BP-CC3351MOD ist ein Prototyp-Evaluierungsmodul und in begrenzter Stückzahl erhältlich.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BP-CC3351MOD — Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3351MOD Dualband Wi-Fi® 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BP-CC3351MOD — Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3351MOD Dualband Wi-Fi® 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Anwendungssoftware und Frameworks

SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX — SimpleLink Wi-Fi Toolbox collection of tools to help development and testing of the CC33xx and CC35xxE Devices

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
WLAN-Produkte
CC3300 — SimpleLink™ Wi-Fi 6-Companion-IC CC3300MOD — SimpleLink™ Wi-Fi 6-Companion-Modul CC3301 — SimpleLink™-Companion-IC (2,4 GHz) mit Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy CC3301MOD — SimpleLink™ Wi-Fi 6- und Bluetooth® Low Energy-Companion-Modul CC3350 — Wi-Fi 6-Companion-IC mit SimpleLink™ Dualband (2,4 und 5 GHz) CC3350MOD — SimpleLinkTM Dual-Band (2,4 und 5 GHz) Wi-Fi 6-Begleitmodul CC3351 — SimpleLink™ Companion IC mit Dualband (2,4 GHz und 5 GHz), Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy CC3351MOD — SimpleLink™-Companion-Modul mit Dualband (2,4 GHz und 5 GHz), Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy< CC3501E — SimpleLink™-Drahtlos-MCU (2,4 GHz) mit Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy CC3551E — SimpleLink™ Drahtlos-MCU mit Dualband (2,4 GHz und 5 GHz), Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BP-CC3351 — Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3351 Dualband Wi-Fi 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™ BP-CC3351MOD — Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3351MOD Dualband Wi-Fi® 6 und energieeffizientes Bluetooth® Boost LP-EM-CC35X1 — CC35xxE LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtlose Low Energy-MCU mit SimpleLink™, WLAN 6 und Bluetoot LP-EM-CC35X1ET — CC35xxET LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtlose Low Energy-MCU mit SimpleLink™, WLAN 6 und Bluetoo M2-CC3351 — Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3351 Dualband Wi-Fi 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™
Designtool

CC33XX-DESIGN-TOOLS — Design resources for CC33xx and CC33xxMOD Devices

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
WLAN-Produkte
CC3300 — SimpleLink™ Wi-Fi 6-Companion-IC CC3300MOD — SimpleLink™ Wi-Fi 6-Companion-Modul CC3301 — SimpleLink™-Companion-IC (2,4 GHz) mit Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy CC3301MOD — SimpleLink™ Wi-Fi 6- und Bluetooth® Low Energy-Companion-Modul CC3350 — Wi-Fi 6-Companion-IC mit SimpleLink™ Dualband (2,4 und 5 GHz) CC3350MOD — SimpleLinkTM Dual-Band (2,4 und 5 GHz) Wi-Fi 6-Begleitmodul CC3351 — SimpleLink™ Companion IC mit Dualband (2,4 GHz und 5 GHz), Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy CC3351MOD — SimpleLink™-Companion-Modul mit Dualband (2,4 GHz und 5 GHz), Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy<
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BP-CC3301 — Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™ BP-CC3301MOD — Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3301MOD Wi-Fi 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™ BP-CC3351 — Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3351 Dualband Wi-Fi 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™ BP-CC3351MOD — Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3351MOD Dualband Wi-Fi® 6 und energieeffizientes Bluetooth® Boost M2-CC3351 — Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3351 Dualband Wi-Fi 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™

CC33XX-DESIGN-TOOLS — Design resources for CC33xx and CC33xxMOD Devices

close
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 01.06.2026

CC330x Reference Design Files

SHA-256-Prüfsumme

CC335x Reference Design Files

SHA-256-Prüfsumme

CC330xMOD Certification Resources

SHA-256-Prüfsumme

CC335xMOD Certification Resources

SHA-256-Prüfsumme

BP-CC3351 Reference Design Files

SHA-256-Prüfsumme

BP-CC33x1MOD Reference Design Files

SHA-256-Prüfsumme
Produkte
WLAN-Produkte
CC3300 — SimpleLink™ Wi-Fi 6-Companion-IC CC3300MOD — SimpleLink™ Wi-Fi 6-Companion-Modul CC3301 — SimpleLink™-Companion-IC (2,4 GHz) mit Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy CC3301MOD — SimpleLink™ Wi-Fi 6- und Bluetooth® Low Energy-Companion-Modul CC3350 — Wi-Fi 6-Companion-IC mit SimpleLink™ Dualband (2,4 und 5 GHz) CC3350MOD — SimpleLinkTM Dual-Band (2,4 und 5 GHz) Wi-Fi 6-Begleitmodul CC3351 — SimpleLink™ Companion IC mit Dualband (2,4 GHz und 5 GHz), Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy CC3351MOD — SimpleLink™-Companion-Modul mit Dualband (2,4 GHz und 5 GHz), Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy<
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BP-CC3301 — Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™ BP-CC3301MOD — Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3301MOD Wi-Fi 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™ BP-CC3351 — Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3351 Dualband Wi-Fi 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™ BP-CC3351MOD — Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3351MOD Dualband Wi-Fi® 6 und energieeffizientes Bluetooth® Boost M2-CC3351 — Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3351 Dualband Wi-Fi 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™

Dokumentation

Design Checklist for CC33xx and CC33xMOD devices

Versionsinformationen

Design files and Design checklist for CC33xx and CC33xxMOD devices

Neuheiten

  • CC33x1 Design Checklist
  • CC330x and CC335x Reference Designs
  • CC330xMOD and CC335xMOD Resources
  • EVM Design Files
Zertifizierung

SIMPLELINK-CC33XX-REPORTS — Reports: CC33xx Regulatory Certification

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
WLAN-Produkte
CC3300 — SimpleLink™ Wi-Fi 6-Companion-IC CC3300MOD — SimpleLink™ Wi-Fi 6-Companion-Modul CC3301 — SimpleLink™-Companion-IC (2,4 GHz) mit Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy CC3301MOD — SimpleLink™ Wi-Fi 6- und Bluetooth® Low Energy-Companion-Modul CC3350 — Wi-Fi 6-Companion-IC mit SimpleLink™ Dualband (2,4 und 5 GHz) CC3350MOD — SimpleLinkTM Dual-Band (2,4 und 5 GHz) Wi-Fi 6-Begleitmodul CC3351 — SimpleLink™ Companion IC mit Dualband (2,4 GHz und 5 GHz), Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy CC3351MOD — SimpleLink™-Companion-Modul mit Dualband (2,4 GHz und 5 GHz), Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy<
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BP-CC3301MOD — Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3301MOD Wi-Fi 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™ BP-CC3351 — Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3351 Dualband Wi-Fi 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™ BP-CC3351MOD — Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3351MOD Dualband Wi-Fi® 6 und energieeffizientes Bluetooth® Boost
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide SimpleLink CC33x1MOD Wi-Fi 6 and Bluetooth Low Energy BoosterPack Plug-in Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 05.02.2026
Anwendungshinweis Simplified RF Testing Guide for CC33xx/CC35xxE PDF | HTML 17.08.2026
Zertifikat BP-CC3351MOD EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 08.09.2025

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Entwicklungskit
LP-XDS110ET — XDS110ET LaunchPad™ Entwicklungskit-Debugger mit EnergyTrace™-Software
Schnittstellenadapter
BP-CC33-BBB-ADAPT — BP-CC33xx Schnittstellenadapter für BeagleBone Black Entwicklungsplattform

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX — SimpleLink WLAN-Toolbox

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos