LB-3P-TRACE32-WIRELESS

LB-3P-TRACE32-WIRELESS

Jetzt bestellen

Überblick

Die TRACE32®-Tools von Lauterbach umfassen eine Suite hochmoderner Hardware- und Softwarekomponenten, mit denen Entwickler viele der Chips für die drahtlose Verbindung von TI analysieren, optimieren und zertifizieren können. Die weltweit anerkannten Debug-Lösungen für eingebettete Systeme bieten die ideale Lösung für alle Entwicklungsphasen, von der frühen Pre-Silicon-Entwicklung bis hin zur Produktzertifizierung und Fehlerbehebung vor Ort:   umfassende Unterstützung für On-Chip-Breakpoints, Laufzeit-Speicherzugriff, Flash-Programmierung und Benchmark-Zähler. Alle Funktionen sind skriptfähig, sodass Entwickler dieselbe Testsequenz wiederholt ausführen können. Das intuitive modulare Design der Lauterbach-Werkzeuge bietet Ingenieuren derzeit höchste verfügbare Leistung und ein System, das sich an die sich ändernden Anforderungen anpasst und mit ihnen wächst. Das zertifizierte Tool Qualification Support Kit (TQSK) bietet eine komfortable und umfassende Möglichkeit zur Qualifizierung von TRACE32®-Tools für sicherheitsrelevante Projekte und vereinfacht den Weg zur Zertifizierung. 

Merkmale
  • Höchste Downloadgeschwindigkeit und kürzeste Reaktionszeiten
  • Aufzeichnung von digitalen oder analogen Signalen, die mit der Programmfluss-Kurve korrelieren
  • Das Toolkit ist vollständig skriptfähig
  • Eine konsistente GUI spart Zeit und vereinfacht den Übergang von einem Chip zu einem anderen
Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz
CC1310 — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Sub-1 GHz, mit 128 kB Flash CC1311P3 — SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 Sub-1GHz Drahtlos-MCU mit 352 KB Flash und integriertem +20 dBm Leistung CC1311R3 — Multiprotokollfähiger, drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M4, Sub-1 GHz mit 352 kB CC1312R — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, 32 Bit, Sub-1 GHz, mit 352 kB Flash CC1312R7 — Multiprotokollfähiger, drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M4F, 2,4 GHz mit kB Flash CC1314R10 — SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1-GHz-Drahtlos-MCU mit 1 MB Flash und bis zu 296 KB SRAM CC1350 — SimpleLink™ 32-bit Arm Cortex-M3 Multiprotokoll, Sub-1 GHz und 2,4 GHz drahtlose MCU mit 128 kB Flas CC1352P — SimpleLink™ Arm Cortex-M4F Multiprotokoll Sub-1 GHz und 2,4 GHz-Leistungsverstärker mit drahtloserMC CC1352P7 — SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F drahtl. Multiband-MCU + Sub-1 GHz u. 2,4 GHz + EdgeAI-Unterst., +20 dBm CC1352R — SimpleLink™ Arm Cortex-M4F drahtlose Multiband-MCU mit Sub-1 GHz u. 2,4 GHz m. EdgeAI-Unterstützu CC1354P10 — SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 drahtlose Multiband-MCU mit EdgeAI-Unterstützung, 1 MB, 296 KB, +20 dBm CC1354R10 — SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 drahtlose Multiband-MCU, Edge-KI-Unterstützung, 1 MB Flash, 296 KB S CC430F5123 — CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 8 kB Flash und 2 kB RAM CC430F5125 — CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 12-Bit-ADC, 16 kB Flash un CC430F5133 — CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 12-Bit-ADC, 8 kB Flash und CC430F5135 — CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 12-Bit-ADC, 16 kB Flash un CC430F5137 — CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 12-Bit-ADC, 32 kB Flash un CC430F5143 — CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 10-Bit-ADC, 8 kB Flash und CC430F5145 — CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 10-Bit-ADC, 16 kB Flash un CC430F5147 — CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 10-Bit-ADC, 32 kB Flash un

 

Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2530 — Drahtlose ZigBee- und IEEE 802.15.4-MCU mit 256 kB Flash und 8 kB RAM CC2531 — Drahtlose ZigBee- und IEEE 802.15.4-MCU mit bis zu 256 kB Flash-Speicher und 8 kB RAM CC2533 — Echte Einzelchip-Lösung für IEEE 802.15.4 mit 2,4 GHz und ZigBee-Anwendungen CC2630 — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Zigbee und 6LoWPAN, 128 kB Flash-Speic CC2640 — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Bluetooth® Low Energy mit 128 kB Flash CC2640R2F — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller-ARM®-Cortex®-M3+, 32 Bit, Bluetooth® Low Energy 5.1 mit 128 k CC2640R2L — Drahtlose SimpleLink™ Bluetooth® 5.1 Low Energy-MCU CC2642R — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, 32 Bit, Bluetooth® Low Energy mit 352 kB Flas CC2650 — Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, 2,4 GHz, 128 kB CC2651P3 — Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller® Cortex®-M4F, 32 Bit, 2,4 GHz, 352 kB F CC2651R3 — SimpleLink™ 2,4-GHz-Arm Cortex®-M4-Single-Protocol-32-Bit-Drahtlos-MCU mit 352 kB Flash-Speicher CC2652P — Drahtlose SimpleLink™-MCU mit ARM Cortex-M4F, 2,4 GHz, mit Integriertem Leistungsverstärker CC2652P7 — Multiprotokollfähige Drahtlos-MCU SimpleLink™ Arm® Cortex ®-M4F, 2,4 GHz, 704 kB Flash-Speicher, int CC2652R — Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, 32 Bit, 2,4 GHz, 352 kB CC2652R7 — Multiprotokollfähiger, drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M4F, 2,4 GHz, 704 kB F CC2652RB — Multiprotokollfähige drahtloser SimpleLink™-MCU mit ARM Cortex-M4F (32 Bit), 2,4 GHz, mit quarzlosem CC2674P10 — Multiprotokollfähige Drahtlos-MCU SimpleLink™ Arm® Cortex ®-M33, 2,4 GHz, 1 MB Flash-Speicher, integ CC2674R10 — Multiprotokollfähiger, drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M33, 2,4 GHz, 1 MB Flash

 

Produkte für die drahtlose Verbindung in der Automobilindustrie
CC2640R2F-Q1 — Für den Automobilbereich zugelassener drahtloser SimpleLink™-32-Bit-ARM Cortex-M3-Bluetooth ® Low En CC2642R-Q1 — Für Anwendungen der Automobilindustrie qualifizierte drahtlose SimpleLink™-Bluetooth®-Low-Energy-MCU

 

Weitere Drahtlosprodukte
CC2620 — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Zigbee® RF4CE, 128 kB Flash-Speicher RF430F5978 — RF430F59xx MSP430 SoC mit Hochfrequenz-Kern und Niederfrequenz-Schnittstelle

 

WLAN-Produkte
CC3200 — SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi ® Drahtlos-MCU mit 2 TLS/SSL und 256 kB RAM CC3200MOD — SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi ® und drahtloses Internet der Dinge-Modul CC3220MOD — SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi CERTIFIED™-Drahtlosmodul CC3220MODA — SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi CERTIFIED™-Drahtlosmodul mit Antenne CC3220R — SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi ® Drahtlos-MCU mit 6 TLS/SSL und 256 kB RAM CC3220S — SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi ® Drahtlos-MCU mit Secure Boot und 256 kB RAM CC3220SF — SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi ® Drahtlos-MCU mit 1MB Flash-Speicher und 256 kB RAM CC3230S — SimpleLink™ Arm Cortex-M4 Wi-Fi®-MCU mit 256 kB RAM, Koexistenz, WPA3, 16 TLS-Sockel, sicherer Start CC3230SF — SimpleLink™ Arm Cortex-M4 Wi-Fi®-MCU, 256 kB RAM+1MB XIP-Flash, Coex, WPA3, 16 TLS-Buchsen, sicherer CC3235MODAS — SimpleLink™ Wi-Fi-ZERTIFIZIERTE™ Dualband-Drahtlos-Antennenmodullösung CC3235MODASF — SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ Dual-Band-Drahtlos-Antennenmodul mit 1 MB XIP Flash CC3235MODS — Drahtloses SimpleLink™-Dualband-Drahtlosmodul mit Arm Cortex-M4 (32 Bit), Wi-Fi CERTIFIED™, mit 256 CC3235MODSF — Drahtloses SimpleLink™-Dualband-Drahtlosmodul mit Arm Cortex-M4 (32 Bit), Wi-Fi CERTIFIED™, mit 1 MB CC3235S — Drahtloser Dual-band Wi-Fi®-SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4, 32 Bit mit 256 kB Flash-Speic CC3235SF — Drahtloser Dual-band Wi-Fi®-SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4, 32 Bit mit 1MB Flash-Speicher
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Lauterbach GmbH

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Schnittstellenadapter

COMBIPROBE-II-WIRELESS — TRACE32 CombiProbe II – kompakte Debug-/Trace-Sonde für Embedded-Systeme mit mittlerer Reichweite

Unterstützte Produkte und Hardware

COMBIPROBE-II-WIRELESS — TRACE32 CombiProbe II – kompakte Debug-/Trace-Sonde für Embedded-Systeme mit mittlerer Reichweite

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Debug-Tastkopf

INSTRUCTIONSET-SIMULATOR-WIRELESS — TRACE32 Instruction Set Simulator – Entwicklung ohne Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

INSTRUCTIONSET-SIMULATOR-WIRELESS — TRACE32 Instruction Set Simulator – Entwicklung ohne Hardware

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Debug-Tastkopf

LOGIC-ANALYZER-EXT-WIRELESS — TRACE32 Logikanalysator-Erweiterung – Zusammenführen von Programmablauf- und Zielsignalen

Unterstützte Produkte und Hardware

LOGIC-ANALYZER-EXT-WIRELESS — TRACE32 Logikanalysator-Erweiterung – Zusammenführen von Programmablauf- und Zielsignalen

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Debug-Tastkopf

MICROTRACE-WIRELESS — TRACE32 MicroTrace für Arm Cortex-M – kostengünstiges All-in-One-Debugging- und Trace-Modul

Unterstützte Produkte und Hardware

MICROTRACE-WIRELESS — TRACE32 MicroTrace für Arm Cortex-M – kostengünstiges All-in-One-Debugging- und Trace-Modul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Debug-Tastkopf

POWERDEBUG-E40-WIRELESS — TRACE32 PowerDebug E40 – leistungsstarker Standard-Debugger

Unterstützte Produkte und Hardware

POWERDEBUG-E40-WIRELESS — TRACE32 PowerDebug E40 – leistungsstarker Standard-Debugger

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Debug-Tastkopf

POWERDEBUG-X51-WIRELESS — TRACE32 PowerDebug X51 – erweiterbarer Hochleistungs-Debugger

Unterstützte Produkte und Hardware

POWERDEBUG-X51-WIRELESS — TRACE32 PowerDebug X51 – erweiterbarer Hochleistungs-Debugger

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Debug-Tastkopf

POWERVIEW-WIRELESS — TRACE32 PowerView – zentrales Frontend für alle Debugging- und Trace-Aktivitäten

Unterstützte Produkte und Hardware

POWERVIEW-WIRELESS — TRACE32 PowerView – zentrales Frontend für alle Debugging- und Trace-Aktivitäten

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Lauterbach GmbH.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.