LIGHTSOURCE01EVM

LIGHTSOURCE01EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der LIGHTSOURCE01EVM ist eine stabile gleichmäßige Lichtquelle, die für die Kalibrierung von Umgebungslichtsensoren (als) und Farbsensoren verwendet wird. Diese Lichtquelle wurde für die Verwendung in Produktionsumgebungen entwickelt, um Endprodukte mit TI-Lichtsensoren zu kalibrieren und zu testen. Diese stabilisierte Lichtquelle kann verwendet werden, um die Beleuchtungsmodi Sonnenuntergang (4200K CCT) und Mittagszeit (6400K CCT) zu simulieren. Die Lichtquelle ist gleichförmig und konstant mit weniger als ±1 % Abweichung der Lichtleistung im Laufe der Zeit und weniger als ±1 % Abweichung der Gleichmäßigkeit auf einem 1 Zoll Durchmesser Fläche. Die Beleuchtungsstärke und die Modi können mit der Lichtquellen-EVM-GUI angepasst werden.

Merkmale
  • Kompakte Abmessungen
  • Stabile und gleichmäßige Kalibrierlichtquelle
  • USB-Hardwareschnittstelle
  • EVM-GUI
  • <±1 % Abweichung der Lichtleistung
Lichtsensore
OPT101 — Monolithische Fotodiode und Transimpedanzverstärker, Betrieb an einzelner Stromversorgung OPT3001 — Digitaler Umgebungslichtsensor mit äußerst genauer, mit dem menschlichen Auge vergleichbarer Empfind OPT3001-Q1 — Digitaler Umgebungslichtsensor (ALS) für die Automobilindustrie mit äußerst genauer, mit dem menschl OPT3002 — Licht-zu-Digital-Sensor OPT3004 — Digitaler Umgebungslichtsensor (ALS) mit erhöhter Winkel-IR-Unterdrückung OPT3005 — Umgebungslichtsensor (ALS) für Videoüberwachungskameras OPT3006 — Extrem dünner Umgebungslichtsensor (ALS) OPT3007 — Extrem dünner Umgebungslichtsensor (ALS) mit fester Adresse I2C OPT301 — Integrierte Fotodiode und Verstärker in hermetisch versiegeltem Gehäuse OPT4001 — Digitaler Hochgeschwindigkeits-Umgebungslichtsensor (ALS) mit hoher Präzision OPT4001-Q1 — Digitaler Umgebungslichtsensor (ALS) mit hoher Geschwindigkeit und hoher Präzision für die Automobil OPT4003-Q1 — Digitaler Lichtsensor mit hoher Geschwindigkeit und hoher Präzision für die Automobilindustrie) OPT4041 — Digitaler zweikanaliger Hochgeschwindigkeits-Umgebungslichtsensor mit hoher Präzision OPT4048 — Hochgeschwindigkeits-Hochpräzisions-Tristimulus-XYZ-Farbsensor OPT4060 — Hochgeschwindigkeits-RGBW-Farbsensor mit hoher Empfindlichkeit

 

Näherungssensoren
OPT3101 — ToF-basiertes Analog-Frontend (AFE), mit großer Reichweite zur Näherungs- und Entfernungserfassung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Entwicklungskit

LIGHTSOURCE01EVM — Stabile Lichtquelle zur Kalibrierung der Umgebungslichtsensoren von TI – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware

LIGHTSOURCE01EVM — Stabile Lichtquelle zur Kalibrierung der Umgebungslichtsensoren von TI – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

LIGHTSOURCE01EVM-GUI — GUI for controlling LIGHTSOURCE01EVM

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Entwicklungskit
LIGHTSOURCE01EVM — Stabile Lichtquelle zur Kalibrierung der Umgebungslichtsensoren von TI – Evaluierungsmodul

LIGHTSOURCE01EVM-GUI — GUI for controlling LIGHTSOURCE01EVM

close
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 18.09.2024
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Entwicklungskit
LIGHTSOURCE01EVM — Stabile Lichtquelle zur Kalibrierung der Umgebungslichtsensoren von TI – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

Initial release

Neuheiten

  • Initial GUI release
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
* EVM User's guide LIGHTSOURCE01EVM Light Source EVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 20.11.2024
Zertifikat LIGHTSOURCE01EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 14.08.2024

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
OPT3001EVM — OPT3001 – Digitaler Umgebungslichtsensor (ALS) mit extrem hoher, mit der des menschlichen Auges verg OPT3002EVM — OPT3002 Licht-Digital-Sensor – Evaluierungsmodul OPT3004DTSEVM — OPT3004 Evaluierungsmodul für einen digitalen ALS mit erhöhter IR-Winkelunterdrückung für ein DTS-Ge OPT3004EVM — OPT3004 Evaluierungsmodul für einen digitalen Umgebungslichtsensor mit erhöhter IR-Winkelunterdrücku OPT3005DTSEVM — OPT3005 Evaluierungsmodul für Umgebungslichtsensor für Videoüberwachungskameras im DTS-Gehäuse OPT3006EVM — OPT3006 – Digitaler Umgebungslichtsensor (ALS) mit extrem hoher, mit der des menschlichen Auges verg OPT3101EVM — OPT3101 – Evaluierungsmodul für ToF-basierten Näherungs- und Distanzsensor mit großer Reichweite OPT4001DNPQ1EVM — OPT4001 Evaluierungsmodul für digitale Umgebungslichtsensoren mit hoher Geschwindigkeit und Genauigk OPT4001DTSEVM — OPT4001 Evaluierungsmodul für digitalen Umgebungslichtsensor mit hoher Geschwindigkeit und hoher Prä OPT4001EVM — OPT4001 Evaluierungsmodul f. Umgebungslicht-Digitalsensor m. hoher Geschwindigkeit und Präzision OPT4003DNPQ1EVM — OPT4003-Q1 Evaluierungsmodul für einen zweikanaligen Umgebungslichtsonsor (sichtbar und infrarot) fü OPT4041DTSEVM — OPT4041 – Evaluierungsmodul OPT4048DTSEVM — Das OPT4048 Evaluierungsmodul für einen XYZ-Farbsensor mit hoher Geschwindigkeit und hoher Präzision OPT4060DTSEVM — Das OPT4060 Evaluierungsmodul für einen RGBC-Farbsensor mit hoher Geschwindigkeit in einem DTS-Gehäu

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos