TIDA-010191

TIDA-010191

Designdateien

Überblick

Phased-Array-Antennen und digitale Strahlformung sind Schlüsseltechnologien, die die Leistung zukünftiger Radarsysteme für die Raumfahrt und die Breitband-Satellitenkommunikation steigern werden. Im Gegensatz zu analoger Strahlformung erfordert digitale Strahlformung in der Regel einen Satz von Datenwandlern pro Antennenelement. Diese Wandler benötigen Taktgeber mit einer spezifischen definierten Phasenbeziehung. Dieses Referenzdesign demonstriert die Erzeugung rauscharmer Taktsignale im Megahertz- und Gigahertzbereich mit definierter und einstellbarer Phasenbeziehung. Eine gleichmäßige Wiederherstellung der Taktphase ist nach dem Eintreten eines einzelnen Ereignisses möglich. JESD204B-Unterstützung zeigt sich durch den Betrieb von zwei ADC12DJ3200QML-SP-Evaluierungsmodulen mit den entsprechenden FPGA-basierten Erfassungsplattformen bei 3,2 GHz mit 10 ps Board-to-Board-Versatz.

Merkmale
  • Mehrkanaliger JESD204B-konformer Taktbaum
  • Bis zu 15-GHz-Sample-Taktgenerierung
  • Weniger als 10 ps Taktversatz zwischen den Kanälen
  • Taktsignal mit geringem Phasenrauschen (< 100 fs)
  • Strahlungsfeste Hochgeschwindigkeits-ADC, Taktgeber, HF-Verstärker und Point-of-Load-Stromversorgungsbausteine
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUEY8.PDF (3133 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDMBF0.PDF (1672 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMBE9.PDF (208 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMBF2.ZIP (13862 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGD9.ZIP (18422 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMBF1.ZIP (13691 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMBE8.PDF (3830 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analoge Strommessverstärker

INA901-SP — Strahlungsfester, QML-V-, -15 V bis 65 V, Strommessverstärker mit geteilter Stufe

Datenblatt: PDF | HTML
Taktpuffer

CDCLVP111-SP — Strahlungsfester 1:10-Highspeed-Taktpuffer, QML-V, mit auswählbarem Eingangstaktd

Datenblatt: PDF | HTML
Takt-Jitter-Cleaner

LMK04832-SP — Strahlungsfester (QML-V), extrem rauscharmer 3,2-GHz-Takt-Jitter-Cleaner mit 15 Ausgängen

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS50601A-SP — Strahlungsfester synchroner Abwärtswandler, QML-V, 3 V bis 7 V Eingang, 6 A

Datenblatt: PDF | HTML
Digitale Temperatursensoren

TMP461-SP — Strahlungsfester hochgenauer Remote- und Lokal-Temperatursensor, QML-V

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A4501-SP — Strahlungsfester, Low-Dropout-Regler (LDO), QML-V, 1,5 V bis 20 V Eingang, 1,5 A

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7H1101A-SP — Strahlungsfester, rauscharmer, einstellbarer Low-Dropout-Regler (LDO), QML-V, 1,5 V bis 7 V Eingang,

Datenblatt: PDF | HTML
HF-PLLs und Synthesizer

LMX2615-SP — Strahlungsfester Synthesizer m. Synchronisierung u. JESD204B-Unterstützung, QML-V, 40 MHz bis 15 GHz

Datenblatt: PDF | HTML
HF-Volldifferenzverstärker (FDAs)

LMH5401-SP — Strahlungsfester Ultra-Breitband-Volldifferenzialverstärker, QML-V, 6,5 GHz

Datenblatt: PDF | HTML
eFuses (integrierte Hot-Swaps)

TPS7H2201-SP — Strahlungsfeste eFuse, QML-P und QML-V, 1,5-V- bis 7-V-Eingänge, 6 A
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
* Designleitfaden Space-Grade, Multichannel, JESD204B 15-GHz Clock Reference Design PDF | HTML 21.03.2023

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-01021 — Mehrkanaliges JESD204B 15-GHz-Taktreferenzdesign für DSO-, Radar- und 5G-Drahtlos-Tester TIDA-01022 — Referenzdesign für flexibles Mehrkanal-AFE mit 3,2 GSPS für DSOs, Radar und drahtlose 5G-Prüfgeräte TIDA-01023 — Referenzdesign zur JESD204B-Takt-Erzeugung mit hoher Kanalanzahl für RADAR- und 5G-Drahtlostester TIDA-01024 — Referenzdesign für JESD204B-Reihenschaltungstaktgeber, viele Kanäle, für RADAR-/5G-Wireless-Tester

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos